(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

THK
軌道的寬度大,為低重心構造。比HSR薄,在要求Mc力矩剛性時較有利。
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密研削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・精巧重荷重:有效滾珠數多、所有方向皆可獲得高剛性。軌道寬度大、1軸也可充分承受力矩。
另外,軌道的截面2次力矩大,因此橫向的剛性高,無需側邊壓件等補強。
・自動調整能力:藉由獨特圓弧溝槽的正面組合(DF套組)所具有的自動調整能力,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,可獲得高精度、順暢的直線運動。
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

THK
軌道的寬度大,為低重心構造。比HSR薄,適合用於要求Mc力矩剛性的設計。
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密研削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・精巧重荷重:有效滾珠數多、所有方向皆可獲得高剛性。軌道寬度大、1軸也可充分承受力矩。
另外,軌道的截面2次力矩大,因此橫向的剛性高,無需側邊壓件等補強。
・自動調整能力:藉由獨特圓弧溝槽的正面組合(DF套組)所具有的自動調整能力,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,可獲得高精度、順暢的直線運動。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策