(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

THK
所有狀態下都能使用之世界標準尺寸LM導軌。
【特長 】
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)
額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,可使用於廣泛的用途。
・採用平衡良好的4列配置,可給予充分的預壓,輕鬆提高4方向的剛性。
・藉由THK獨家的圓弧溝正面組合(DF套組)之自動調整能力效果,
即使施加預壓,也可吸收安裝誤差,而實現高精度且順暢的直線運動。
・對預壓及偏荷重,滾珠無差動滑動,可獲得平滑的動作,且耐磨耗性優異,可長時間維持精度。
・LM滑塊、LM軌道、滾珠可用不鏽鋼對應。
・即使抽出LM軌道,滾珠會被保持板所保持,因此不會脫落(HSR 8、10、12型除外)。
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

THK
各滾珠列以45°接觸角配置,所有狀態下皆能使用
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用。
・因截面高度低,且LM滑塊設計為高剛性,可獲得高精度、穩定的直線運動。
・採用平衡良好的4列配置,可給予充分的預壓,輕鬆提高4方向的剛性。
・對預壓及偏荷重,滾珠無差動滑動,可獲得平滑的動作,且耐磨耗性優異,可長時間維持精度。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策