(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

THK
截面高度較低的精巧型,最適合水平導引部。
【特長 】
・截面高度較低的精巧型,由於為滾珠接觸結構,可耐徑向方向荷重,最適合水平導引部。
・為可輕鬆吸收2軸平行度與水平調整精度誤差之自動調整型,因此精度高且具有平順的動作。
・各滾珠列的回流部設計為可透過端板的導引部順暢循環,因此可獲得音量較小的滾動。
・對預壓及偏荷重,滾珠的差動滑動小、耐磨耗性優異,可長時間維持精度。
・LM滑塊、LM軌道、滾珠可用不鏽鋼對應。
・即使將LM滑塊從LM軌道抽出,滾珠會被保持板所保持而不會脫落。
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

THK
為THK暢銷產品,實現第3天出貨。設計時若選定第3天可出貨的對象型號,則無須擔心交貨日期。
【特長 】
・截面高度較低的精巧型,滾珠接觸結構可耐徑向荷重,最適合水平導引部
・為可輕鬆吸收2軸平行度與水平調整精度誤差之自動調整型,因此精度高且具有平順的動作
・滾珠各列的回流部設計為可透過端板的導引部順暢循環,因此可獲得音量較小的滾動
・對預壓及偏荷重,滾珠的差動滑動小,耐磨耗性優異,可長時間維持精度
・LM滑塊、LM軌道、滾珠可用不鏽鋼對應
・即使將LM滑塊從LM軌道抽出,滾珠會被保持板所保持而不會脫落
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策