(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2026/4/4(六)~4/6(一)適逢中國清明連假,供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

入門者專欄聯軸器

介紹/用途/應用

聯軸器為連結2個不同的旋轉體(電動機軸・滾珠螺桿等)用以傳導扭矩的零件。
可吸收旋轉體之間產生的軸線偏心(偏心・偏角・軸向位移)來降低組裝調整的負擔。
若承受了無法預期的過量負荷時,會以讓本體斷裂的方式,解除旋轉體之間的連結,藉以保護高價的動力部及全體裝置。

聯軸器說明

聯軸器說明

聯軸器的應用

聯軸器的應用

範例/計算

  • 容許扭矩
    • 聯軸器在可連續傳動之扭矩。在挑選聯軸器時,其容許扭矩要大於實際使用之負荷扭矩。
      而伺服馬達用的聯軸器,使用之負荷扭矩要再乘上修正係數(商品頁面中刊載)來作評估。
  • 軸線偏心
    • 聯軸器在連結時,兩軸會產生軸線偏心,如偏角、偏心、軸向位移的情況。
      請進行校正,要確保兩軸的軸線在商品宣稱之容許量以下。
      若同時發生兩個以上的偏心情況,請以容許值的1/2作評估之依據。
      軸線偏心
  • 靜態扭轉彈簧常數(扭轉剛性)
    • 聯軸器對抗扭轉的剛性。聯軸器在被施加扭矩時,兩端軸在旋轉方向,可能會發生旋轉相位差,並影響旋轉的同步。
      扭轉剛性的數值愈大,聯軸器結構越強健,越不容易發生相位差,也反應性就愈好,可進行高精密度的旋轉控制。
  • 最高轉速
    • 聯軸器可使用的最大轉速。
  • 背隙
    • 聯軸器各部位相對於旋轉方向上的鬆動空隙。
      當使用於伺服馬達的高精度定位、正轉、逆轉等用途時,請考慮使用零背隙的圓盤形或是開縫形。
  • 溫度修正係數
    • 使用樹脂間隔環的十字形或爪形等聯軸器,容許扭矩會隨著使用溫度產生變化。
      可參考下表的溫度修正係數,在與商品聯軸器宣稱的容許扭矩相乘,以其結果數值作聯軸器挑選。
      溫度修正係數

商品類型

商品類型

其他資訊

  • 選定注意
    • 根據馬達種類或使用之用途挑選。
      參考以下簡易選擇表,初步選擇聯軸器之樣式。
      ※馬達與聯軸器的種類並不侷限於下列的組合。請參考各產品頁面後進行挑選
      聯軸器簡易選擇表
    • 修正扭矩
      • 與伺服馬達・步進馬達之連結:
        以馬達的最大扭矩乘以修正係數(修正係數請參考各商品頁面),其相乘之數值作為修正扭矩。
        計算後的修正扭矩,需要低於聯軸器宣稱的容許扭矩(或是軸滑動扭矩),並以此方式來挑選。
        與伺服馬達・步進馬達之連結
      • 與泛用馬達之連結:
        依照驅動功率與使用轉速,計算負荷的扭矩後,並乘以自行預設之係數1~5倍,作為修正扭矩。
        計算後的修正扭矩,需要低於聯軸器宣稱的容許扭矩(或是軸滑動扭矩),並以此方式來挑選。
        ※如有溫度變化,請將商品聯軸器宣稱的容許扭矩相乘溫度修正係數。
        與泛用馬達之連結
  • 安裝步驟
    • 依照下續步驟,安裝與調整聯軸器
      1)確認緊固螺栓是否已鬆開,並清除軸與聯軸器軸孔部的灰塵、髒污及油份。
      2)將聯軸器插入軸時,請注意勿對圓盤部施加擠壓、拉扯等不當施力。
      3)使用圓盤形聯軸器時,建議自行設計治具,來確保左右轂的同心精度。之後進行偏心、偏角的確認。
      安裝步驟

商品一覽