(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2026/4/4(六)~4/6(一)適逢中國清明連假,供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

入門者專欄滾珠螺桿

介紹/用途/應用

將旋轉動力的旋轉運動轉換成直線運動,與其他螺桿物件或時規皮帶的模組相比,
其滾珠螺桿最大的特點,是能進行高精密度且穩健的直線運動。

滾珠螺桿的構造

滾珠螺桿的構造

滾珠螺桿的應用

滾珠螺桿的應用

範例/計算

  • 容許荷重
    • 基本動態額定荷重(C):
      基本動態額定荷重,是指相同的線性系統在相同條件下分別運轉,
      其中 90%在運轉50×103 m之後,不會因滾動疲勞而造成材料損傷時,且施加一定方向及大小的荷重。
    • 基本靜態額定荷重(C0):
      基本靜態額定荷重是指在承受最大應力的接觸部上,
      轉動體的永久變形量與轉動面的永久變形量之總和等於轉動體直徑的0.0001倍時的靜止荷重。
  • 導程精密度
    • 滾珠螺桿由JIS B 1192劃分了六個等級(C0、C1、C3、C5、C7、C10),
      各等級的滾珠螺桿精度表現,以下說明各特性的定義與容許值。
      最基本的代表移動量誤差ep與變動Vu的範圍,以此選定滾珠螺桿的精密度等級。
容許荷重

商品類型

  • 精密度
    • 滾珠螺桿有精密滾珠螺桿和轉造滾珠螺桿兩種。
    • 精密滾珠螺桿適用於『定位』,而轉造滾珠螺桿則適用於『輸送』。
精密度
  • 螺桿軸外徑
    • 螺桿軸外徑的大小,會影響使用螺桿的使用長度、容許轉速與容許軸向荷重。
    • 而越大尺寸的軸徑螺桿,結構上越強健,但相對的商品價格也越高。
  • 導程
    • 導程即為螺桿旋轉一圈時,螺桿上的螺帽前進的行程。
    • 越大的導程,能夠反應更快的加速或減速動作。
  • 螺帽樣式
    • 方形法蘭:樣式方正,螺帽上之鎖孔沒有方向問題,可以在螺帽任一角度安裝。
    • 圓形2倒角法蘭:普遍螺帽樣式,在不影響使用下,有效壓縮螺帽大小,節省模組安裝空間。
    • 滑塊:螺帽既是滑塊,不需額外設計螺帽安裝座,便利使用滑塊結構。
空間節省

其他資訊

  • 安裝注意
    • 與螺桿支撐座的軸心偏移
      安裝於固定側支撐座上的滾珠螺桿之軸心,與支撐側螺桿支撐座的軸承的軸心有偏差。偏移的容許值20μ以下(參考)
      與螺桿支撐座的軸心偏移
    • 與線性導軌的平行度
      以線性導軌為基準,滾珠螺桿產生上下或左右的傾斜。傾斜的容許值為1/2000以下(參考)
      與線性導軌的平行度
  • 關於保養(補充潤滑油)
    • MISUMI的滾珠螺桿在出貨時會先充填好下列的潤滑油,可以直接使用。
      標準型:鋰皂基潤滑油(昭和殼牌石油製Alvania潤滑油S2)
      部分型號BSX0601・BSX0801・BSX0802:鋰皂基潤滑油(協同油脂製MULTEMP潤滑油PS2)
    • 建議給油間隔:在初次使用後的2~3個月,之後時間約為每6個月一次。補充時,請使用相同的潤滑油,請勿混用。
      *在不同使用的條件與環境下,油品產生的劣化與污染狀況不一定,請適切地自訂適宜的給油間隔。
    • 部分滾珠螺桿系列,可以選擇L型與G型油脂。潤滑油詳細資料可查閱下表。
      L型:ET-100(協同油脂),具有優越的耐熱性、氧化安定性、附著力、黏著力,且不易產生飛濺、滲漏之情形。
      G型:鋰皂基潤滑油(協同油脂製MULTEMP潤滑油PS2),可在無塵室內使用的專用潤滑油。
關於保養(補充潤滑油)

商品一覽