(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2/15(日)~2/23(一)適逢中國年假期間,供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

用超乎想象的速度輕鬆取得CAD資料和變更規格

mv

免費附加程式。直接安裝在您使用的PC上

RAPiD Design是供設計師使用的附加程式,
與CAD軟體 (SOLIDWORKS)搭配使用。

RAPiD Design的3D-CAD資料庫收錄了各種機械零件,
從零件選擇、取得CAD資料到報價的所有工作皆可在CAD上完成。

RAPiD Design介紹

\MISUMI RAPiD Design介紹/

POINT1SOLIDWORKS

將模型直接匯入CAD軟體

模型可直接從RAPiD Design資料庫匯入
3D-CAD軟體中CAD資料的取得更是出奇快速且容易。

msm msm-cad

POINT2CAD模型和MISUMI零件資料連結

在CAD上自動產生型號

連結MISUMI的零件資料,可根據變更後的模型規格自動產生型號。
更方便的是,所產生的型號將自動反映在檔名上。
不僅省去建立型號的麻煩,還能防止因型號錯誤而導致誤訂購。也可立刻確認價格和交貨日期。

msm msm-cad

POINT3專為RAPiD Design建立的
原創CAD模型

只須選擇材質和尺寸即可變更
零件規格,步驟再簡單也不過

現在再也不用每次變更設計後重新下載CAD資料。
匯入RAPiD Design的模型後,即可隨時輕鬆編輯,
大幅削減變更設計的麻煩。(比以往減少86%的耗時)型號還可根據變更後的規格自動產生。
型號將自動反映於檔名,能防止忘記更新檔名而導致誤訂購。

msm msm-cad

預先套用結合限制

線性滑軌和肘節夾鉗等CAD資料已預先套用結合限制。 無需繁瑣的限制作業,匯入後即可開始干涉檢查等作業。

msm msm-cad

免費附加程式。直接安裝在您使用的PC上

在此介紹更多實用功能

  • 批量報價

    批量報價

    CAD組合件的所有零件可以同時進行報價。
    使用RAPiD Design匯入的CAD模型的價格和出貨日期當然也可以反映在報價清單中。
    此外,報價清單還可以輸出為CSV並加入購物車,有助於縮短採購時間。

  • 我的最愛/儲存型號記錄

    我的最愛/儲存型號記錄

    可將常用零件登錄於我的最愛,並確認之前儲存在RAPiD Design的型號記錄。還可由我的最愛和儲存型號記錄直接匯入CAD模型。

立即體驗RAPiD Design

立即體驗RAPiD Design

免費附加程式。直接安裝在您使用的PC上

客戶的聲音

本來就是Rapid Design愛用者,節省我非常多上網下載CAD的時間也讓我工作更有效率了!
有了Rapid Design之後幾乎很少上網下載圖檔,以前要看成本跟交期都要另外再上網頁看,
現在新增了經濟品及其他代理品牌後除了選擇更加豐富之外,也能更即時掌握價格交期資訊了。
另外,新版設計視窗清楚簡單很多,商品資料的內容使我很容易對照選型,非常方便!
新版功能改善很多,原本在意問題也都被改善了。
還有多了批量報價功能,讓我可以更快速掌握成本/交期。
有感受到三住很認真的在進化提升服務品質。

客戶

天啊! 有這麼好用的東西,我怎麼現在才知道!
這麼方便!我再也不用開一大堆網頁視窗慢慢下載圖檔了!
還能直接搜尋品牌不用慢慢找。
雖然一開始要摸索一下,但熟悉以後就快很多,幫我省了超多下載圖檔時間!
之前每變更一個規格就要重新上官網抓一次零件圖檔,
現在只要在同一個畫面裡重新指定規格再匯入模型就可以了!
真的是相見恨晚!

客戶

使用環境

SOLIDWORKS

  • ■支援CAD
    SOLIDWORKS 2022~2025 (低版本可嘗試安裝)
    請安裝最新服務套件
  • ■OS
    Windows11
  • ■網際網路
    必要
  • ■硬碟所需可用空間
    5GB~
  • ■CPU、記憶體、顯示卡
    符合SOLIDWORKS建議規格

MISUMI為SOLIDWORKS解決方案合作夥伴

如何開始使用

免費附加程式。直接安裝在您使用的PC上

RAPiD Design的使用方法等資訊請參閱「支援網頁」。

如果支援網頁仍無法解決

諮詢方式

服務時間:09:00~17:30 (週一~週五,例假日除外)

線上諮詢

Line

ID:@linemisumi

Line

電話諮詢
<技術服務專用諮詢電話>
070-1010-3766#1
(若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766)