(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

緊固件尺寸指定型 種類多樣

尺寸指定型為指定所需尺寸的客製化商品。可指定L尺寸及螺牙長度製造。標準品找不到的緊固件將可簡單入手。

舉例…想要長度29mm内六角螺絲、但供應商要求的LOT過大而無法購買。。。
此時請找MISUMI、MISUMI 即使1Pcs也製作!!

材質×長度×表面處理=選擇選項搭配種類多樣! 即使非標準品也可簡單訂購。

尺寸指定型選擇方式

尺寸指定型、1Pcs以上即可依照客戶指定尺寸生產。

①請將要求尺寸輸入數值欄內。
數值輸入欄右側若標示[30-210/1]、則表示L尺寸介於30mm至210mm間、並以1mm為單位指定。
※根據商品種類、可指定的部位及尺寸可能有所變動、請仔細確認。

尺寸指定型緊固件產品一覽