(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

緊固件尺寸指定型 種類多樣

尺寸指定型為指定所需尺寸的客製化商品。可指定L尺寸及螺牙長度製造。標準品找不到的緊固件將可簡單入手。

舉例…想要長度29mm内六角螺絲、但供應商要求的LOT過大而無法購買。。。
此時請找MISUMI、MISUMI 即使1Pcs也製作!!

材質×長度×表面處理=選擇選項搭配種類多樣! 即使非標準品也可簡單訂購。

尺寸指定型選擇方式

尺寸指定型、1Pcs以上即可依照客戶指定尺寸生產。

①請將要求尺寸輸入數值欄內。
數值輸入欄右側若標示[30-210/1]、則表示L尺寸介於30mm至210mm間、並以1mm為單位指定。
※根據商品種類、可指定的部位及尺寸可能有所變動、請仔細確認。

尺寸指定型緊固件產品一覽