(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2026/4/4(六)~4/6(一)適逢中國清明連假,供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2026/4/5 15:00 ~ 4/6 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

線性馬達模組

經濟型線性馬達模組
  • 降低61%採購成本最低單價 7,088
  • 縮短99%設計時間最快 1 分鐘內完成選型
  • 提高生產效率最高 24 小時連續運行
  • 高分辨率編碼器 分辨率達到1μm,可實現閉迴路控制
  • 高效能動子 最大推力可達2000N
  • 嵌入式導軌 日本進口不鏽鋼材質,使用壽命長
降低採購成本
傳統螺桿模組+聯軸器+馬達支架+伺服馬達 18,567 元起
線性馬達模組 7,088 元起
縮短設計時間
設計時間最多減少99%,全新算法的選型工具
提高生產效能
最高24小時不間斷運行 高分辨率編碼器與閉迴路控制,實時監控並調整行程距離
運行速度最高 2m/s 類似磁浮,依靠磁軌磁力,動、定子無接觸傳動
使用壽命最高50,000h 依靠磁力傳動,動、定子無摩擦發熱
高速耐用品質保證
重複定位精度
直接驅動負載,實現高速運行
有效行程可達3.7公尺
減少機械接觸,從而降低磨損
實機測試安全認證
推薦商品