![樹脂螺栓商品 尺寸・頭形・材質大幅增加](/pr/im/vv/plastic_screws/images/img_01.png)
(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M3~6 |
長度(mm) | 30~100 |
材質 | PEEK |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M3~8 |
長度(mm) | 4~30 |
材質 | PEEK |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M3~8 |
長度(mm) | 6~40 |
材質 | PC(聚碳酸酯) |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M3~10 |
長度(mm) | 5~20 |
材質 | 氧化鋁96% |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | NO.4~10,1/4 |
長度(inch) | 1/4~1 1/4 |
材質 | PEEK |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M1.7~6 |
長度(mm) | 3~25 |
材質 | RENY |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M2~4 |
長度(mm) | 3~35 |
材質 | 尼龍66 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M1.2~1.6 |
長度(mm) | 2.5,4 |
材質 | PEEK |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M3~6 |
長度(mm) | 4~40 |
材質 | PC |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | NO.4~10,1/4 |
長度(inch) | 1/4~1 1/4 |
材質 | PEEK |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M2~6 |
長度(mm) | 6~30 |
材質 | PPS |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M3~5 |
長度(mm) | 6~25 |
材質 | PVDF |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M2~M8 |
長度(mm) | 5~30 |
材質 | RENY |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M2~M8 |
長度(mm) | 4~35 |
材質 | PC |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | NO.4~10 |
長度(inch) | 1/4~1 |
材質 | PEEK |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M6~12 |
長度(mm) | 20~280 |
材質 | PC |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M3~8 |
長度(mm) | 15~90 |
材質 | POM |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M3~M6 |
長度(mm) | 6~40 |
材質 | PEEK |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M3~M6 |
長度(mm) | 6~40 |
材質 | PPS |
規格項目 | 數值 |
---|---|
螺牙NO. | M3~M6 |
長度(mm) | 6~40 |
材質 | RENY |