(!)
由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI | Your Time, Our Priority
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
商品分類
工廠自動化零件
直動零件
旋轉零件
連接零件
傳動零件
動力源・馬達・減速機
輸送帶・滾輪・輸送零件
定位・治具襯套
滑台・光學零件・檢查零件
感應器・開關相關
空壓機器
真空零件
油壓用設備
出料・噴塗設備
配管零件
模組・裝置
調溫零件
框架・輔助零件・支柱
腳輪・調整腳墊・錨架
門用零件・外觀零件
彈簧・緩衝
連接零件・小零件
防護・維修相關
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
螺絲・螺栓
建材螺絲釘
墊圈
螺帽
錨螺栓
鉚釘
螺牙套
工具類
墊圈・軸環
墊片
彈性銷・開口銷
平行鍵
扣環
止付螺栓
調整腳墊
定位銷・軸頸定位銷・彈性銷
工業用素材
金屬材料
樹脂素材
斷熱板
陶瓷
玻璃・鏡
透明樹脂護蓋
沖孔金屬網板・網片・上板
優力膠・橡膠・海綿・毛氈
篩網
配線零件
LAN・工業用網路線
設備用電纜
帶接頭電纜(泛用)
RS232C・PC・AV線
電線・電纜
連結器
壓著端子
束線帶
電線固定頭
電線保護襯套・電線夾・電線固定座
螺絲・調整環
其他電纜配件
套管
保護管
線槽・低背型線槽
一般工具
專用工具
焊接用品
電控零件
控制零件
PC相關產品
端子台
受配電
電源類產品
通信類產品
箱體・配置零件
檢查・測量產品
電路板用零件
機械裝置
沖壓模具零件
沖頭&沖孔下模
導引零件
小零件/周邊零件
壓力源
塑膠模具用零件
射銷
套筒/中心銷
成形銷
灌嘴/出入口/澆道相關
日期章/逃氣孔零件
倒扣/模塊
導引/定位/頂出組件相關
模具開閉控制件
冷卻/溫度控制相關零件
彈簧/定位銷/其他小零件
大型/壓鑄模具用零件
射出成形用零件
射出成形現場工具
模具保養
設備零件
三住品牌
三住品牌
三住經濟型商品
代理品牌
技術支援
技術情報
RAPiD Design 3D自動化設計軟體
InCAD Library設計案例庫
Mold EX-Press模具設計軟體
環境情報
About MISUMI
新規詢價・訂購
2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
MISUMI 首頁
>
經濟型商品特輯 滑台感應器
經濟型商品特輯 滑台感應器
經濟型分厘卡測頭
經濟型手動滑台-X軸
經濟型手動滑台-XY軸
經濟型手動滑台-Z軸
經濟型手動滑台-XZ軸
經濟型手動滑台-XYZ軸
經濟型自動滑台-X軸
經濟型自動滑台-XY軸
經濟型自動滑台-Z軸
經濟型自動旋轉滑台
經濟型自動測角滑台
經濟型近接感應器
經濟型槽型光電感應器
經濟型光電感應器・區域感應器
經濟型探針
推薦商品
【經濟型】X軸 手動滑台
交叉滾子導軌型
1台起訂
1,156
元/台
台面尺寸
40×40
追加工
標準型
(無追加工)
【經濟型】XY軸 手動滑台
線性鋼珠導軌型
1台起訂
4,971
元/台
台面尺寸
40×40
追加工
標準型
(無追加工)
型錄未刊載
【經濟型】自動旋轉滑台
滾珠螺桿型
1台起訂
9,005
元/台
台面尺寸
φ80
纜線長度
2m
型錄未刊載
【經濟型】自動測角滑台
滾珠螺桿型 雙軸
1台起訂
21,829
元/台
台面尺寸
60×60
旋轉中心高度
50±0.2mm
纜線長度
2m
感應器蓋板位置
R (正方向)
【經濟型】微型近接感應器
NPN型
1個起訂
1,254
元/個
檢測距離
0.6mm
檢測頭尺寸
M4×0.5
檢測物體
磁性金屬
【經濟型】槽型光電感應器
2M導線引出
1個起訂
139
元/個
檢測距離
5mm
形狀
K形
輸出模式
NPN
【經濟型】光纖放大器
1個起訂
763
元/個
輸出模式
PNP
【經濟型】背景抑制光電
感應器
1個起訂
912
元/個
檢測距離
35~200mm
輸出模式
NPN
新商品 型錄未刊載
【經濟型】區域感應器
超薄型
1組起訂
1,170
元/組
檢測方式
對射型
輸出模式
PNP
檢測距離
0.1-2.5m
光軸數
4
【經濟型】探針 C-NP20
安裝間距0.9mm
1包(50入)起訂
761
元/包
前端形狀
A形
全行程
2mm
探針頭外徑
φ0.5
直動零件
馬達・傳輸零件
旋轉・連接零件
定位零件
滑台・感應器
調溫零件
鋁擠型・配件
外裝零件
支撐零件
緩衝零件
小零件
電控零件
全商品一覽
諮詢方式
MSM_techsupport@misumi-tw.com.tw
幫助
使用導覽
常見問題
與我們連絡