(!)
由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI | Your Time, Our Priority
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
商品分類
工廠自動化零件
直動零件
旋轉零件
連接零件
傳動零件
動力源・馬達・減速機
輸送帶・滾輪・輸送零件
定位・治具襯套
滑台・光學零件・檢查零件
感應器・開關相關
空壓機器
真空零件
油壓用設備
出料・噴塗設備
配管零件
模組・裝置
調溫零件
框架・輔助零件・支柱
腳輪・調整腳墊・錨架
門用零件・外觀零件
彈簧・緩衝
連接零件・小零件
防護・維修相關
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
螺絲・螺栓
建材螺絲釘
墊圈
螺帽
錨螺栓
鉚釘
螺牙套
工具類
墊圈・軸環
墊片
彈性銷・開口銷
平行鍵
扣環
止付螺栓
調整腳墊
定位銷・軸頸定位銷・彈性銷
工業用素材
金屬材料
樹脂素材
斷熱板
陶瓷
玻璃・鏡
透明樹脂護蓋
沖孔金屬網板・網片・上板
優力膠・橡膠・海綿・毛氈
篩網
配線零件
LAN・工業用網路線
設備用電纜
帶接頭電纜(泛用)
RS232C・PC・AV線
電線・電纜
連結器
壓著端子
束線帶
電線固定頭
電線保護襯套・電線夾・電線固定座
螺絲・調整環
其他電纜配件
套管
保護管
線槽・低背型線槽
一般工具
專用工具
焊接用品
電控零件
控制零件
PC相關產品
端子台
受配電
電源類產品
通信類產品
箱體・配置零件
檢查・測量產品
電路板用零件
機械裝置
沖壓模具零件
沖頭&沖孔下模
導引零件
小零件/周邊零件
壓力源
塑膠模具用零件
射銷
套筒/中心銷
成形銷
灌嘴/出入口/澆道相關
日期章/逃氣孔零件
倒扣/模塊
導引/定位/頂出組件相關
模具開閉控制件
冷卻/溫度控制相關零件
彈簧/定位銷/其他小零件
大型/壓鑄模具用零件
射出成形用零件
射出成形現場工具
模具保養
設備零件
三住品牌
三住品牌
三住經濟型商品
代理品牌
技術支援
技術情報
RAPiD Design 3D自動化設計軟體
InCAD Library設計案例庫
Mold EX-Press模具設計軟體
環境情報
About MISUMI
新規詢價・訂購
2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
MISUMI 首頁
>
經濟型商品特輯 定位零件
經濟型商品特輯 定位零件
經濟型定位銷用襯套
經濟型定位珠
經濟型彈簧定位柱
經濟型分度定位柱
經濟型肘節夾鉗橫向型
經濟型肘節夾鉗直立型
經濟型肘節夾鉗拉伸型
推薦商品
【經濟型】定位銷用襯套
便利定位用(壓入式)
・直柱型
4個起訂
60
元/個
內徑
6mm
內徑公差
f7
長度
6mm
【經濟型】定位珠
不鏽鋼型 粗螺牙
1包(20入)起訂
251
元/包
滾珠材質
不鏽鋼
外徑
4mm
初期荷重
1N
【經濟型】小徑彈簧定位柱
短型
1個起訂
62
元/個
材質
不鏽鋼
外徑
2mm
前端形狀
球面型
【經濟型】分度定位柱
標準型 細螺牙
1個起訂
138
元/個
材質
鋼
螺牙徑
10mm
行程
5mm
前端形狀
球面型
新商品 型錄未刊載
【經濟型】分度定位柱
不鏽鋼精巧型
1個起訂
130
元/個
材質
不鏽鋼
螺牙徑
8mm
行程
4mm
固鎖裝置
卡鎖型
【經濟型】肘節夾鉗
橫向 標準型 1000N
2個起訂
119
元/個
材質
鋼
夾持力
1000N
夾鉗螺栓尺寸
M6
新商品
【經濟型】肘節夾鉗
橫向型 附安全鎖
2個起訂
148
元/個
材質
鋼
夾持力
882N
夾鉗螺栓尺寸
M6
新商品
【經濟型】肘節夾鉗
直立型 附安全鎖
2個起訂
306
元/個
材質
鋼
夾持力
2205N
夾鉗螺栓尺寸
M6
【經濟型】肘節夾鉗
橫壓固定 標準型 450N
2個起訂
68
元/個
材質
鋼
夾持力
450N
夾鉗螺栓尺寸
M4
新商品
【經濟型】肘節夾鉗
拉伸型 附安全鎖 9000N
2個起訂
261
元/個
材質
鋼
夾持力
9000N
直動零件
馬達・傳輸零件
旋轉・連接零件
定位零件
滑台・感應器
調溫零件
鋁擠型・配件
外裝零件
支撐零件
緩衝零件
小零件
電控零件
全商品一覽
諮詢方式
MSM_techsupport@misumi-tw.com.tw
幫助
使用導覽
常見問題
與我們連絡