(!)
由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI | Your Time, Our Priority
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
商品分類
工廠自動化零件
直動零件
旋轉零件
連接零件
傳動零件
動力源・馬達・減速機
輸送帶・滾輪・輸送零件
定位・治具襯套
滑台・光學零件・檢查零件
感應器・開關相關
空壓機器
真空零件
油壓用設備
出料・噴塗設備
配管零件
模組・裝置
調溫零件
框架・輔助零件・支柱
腳輪・調整腳墊・錨架
門用零件・外觀零件
彈簧・緩衝
連接零件・小零件
防護・維修相關
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
螺絲・螺栓
建材螺絲釘
墊圈
螺帽
錨螺栓
鉚釘
螺牙套
工具類
墊圈・軸環
墊片
彈性銷・開口銷
平行鍵
扣環
止付螺栓
調整腳墊
定位銷・軸頸定位銷・彈性銷
工業用素材
金屬材料
樹脂素材
斷熱板
陶瓷
玻璃・鏡
透明樹脂護蓋
沖孔金屬網板・網片・上板
優力膠・橡膠・海綿・毛氈
篩網
配線零件
LAN・工業用網路線
設備用電纜
帶接頭電纜(泛用)
RS232C・PC・AV線
電線・電纜
連結器
壓著端子
束線帶
電線固定頭
電線保護襯套・電線夾・電線固定座
螺絲・調整環
其他電纜配件
套管
保護管
線槽・低背型線槽
一般工具
專用工具
焊接用品
電控零件
控制零件
PC相關產品
端子台
受配電
電源類產品
通信類產品
箱體・配置零件
檢查・測量產品
電路板用零件
機械裝置
沖壓模具零件
沖頭&沖孔下模
導引零件
小零件/周邊零件
壓力源
塑膠模具用零件
射銷
套筒/中心銷
成形銷
灌嘴/出入口/澆道相關
日期章/逃氣孔零件
倒扣/模塊
導引/定位/頂出組件相關
模具開閉控制件
冷卻/溫度控制相關零件
彈簧/定位銷/其他小零件
大型/壓鑄模具用零件
射出成形用零件
射出成形現場工具
模具保養
設備零件
三住品牌
三住品牌
三住經濟型商品
代理品牌
技術支援
技術情報
RAPiD Design 3D自動化設計軟體
InCAD Library設計案例庫
Mold EX-Press模具設計軟體
環境情報
About MISUMI
新規詢價・訂購
2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
MISUMI 首頁
>
經濟型商品特輯 旋轉連接零件
經濟型商品特輯 旋轉連接零件
經濟型滾珠軸承
經濟型軸承固定座
經濟型凸輪軸承・滾輪軸承隨動器
經濟型關節軸承
經濟型軸承用間隔環
推薦商品
【經濟型】小徑滾珠軸承
兩側密封式
10個起訂
18
元/個
材質
鋼
內徑
φ4
外徑
φ7
【經濟型】不鏽鋼附
溝槽軸承 V型槽形
10個起訂
66
元/個
材質
不鏽鋼
內徑
φ3
外徑
φ12
【經濟型】樹脂軸承
POM
1個起訂
94
元/個
材質
POM
內徑
φ10
外徑
φ26
【經濟型】止推滾珠軸承
4個起訂
27
元/個
材質
鋼
內徑
φ10
外徑
φ24
新商品 型錄未刊載
【經濟型】軸承用間隔環內輪用
6個起訂
63
元/個
材質
一般結構用鋼
表面處理
鍍無電解鎳
用途
內輪用
【經濟型】軸承固定座組
T型輕量省空間型
2個起訂
138
元/個
軸承型號
6900ZZ
軸承內徑
10mm
高度
20mm
【經濟型】凸輪軸承隨動器
頭部內六角孔 平面型
1個起訂
121
元/個
滾子外徑
φ16
螺牙規格
M6×1.0
一般用途、附密封圈
【經濟型】附尼龍凸輪軸承
隨動器 內六角孔型
1個起訂
665
元/個
本體材質
不鏽鋼
滾輪種類
平面型
滾子外徑
φ19
【經濟型】滾輪軸承隨動器
分離型
1個起訂
119
元/個
滾輪種類
桶型
滾子內徑
φ12
密封圈
有
【經濟型】關節軸承
外螺牙
2個起訂
97
元/個
內徑
φ8
連接螺牙方向
右螺牙
連接螺牙規格
M8×1.25
直動零件
馬達・傳輸零件
旋轉・連接零件
定位零件
滑台・感應器
調溫零件
鋁擠型・配件
外裝零件
支撐零件
緩衝零件
小零件
電控零件
全商品一覽
諮詢方式
MSM_techsupport@misumi-tw.com.tw
幫助
使用導覽
常見問題
與我們連絡