(!)
由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI | Your Time, Our Priority
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
商品分類
工廠自動化零件
直動零件
旋轉零件
連接零件
傳動零件
動力源・馬達・減速機
輸送帶・滾輪・輸送零件
定位・治具襯套
滑台・光學零件・檢查零件
感應器・開關相關
空壓機器
真空零件
油壓用設備
出料・噴塗設備
配管零件
模組・裝置
調溫零件
框架・輔助零件・支柱
腳輪・調整腳墊・錨架
門用零件・外觀零件
彈簧・緩衝
連接零件・小零件
防護・維修相關
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
螺絲・螺栓
建材螺絲釘
墊圈
螺帽
錨螺栓
鉚釘
螺牙套
工具類
墊圈・軸環
墊片
彈性銷・開口銷
平行鍵
扣環
止付螺栓
調整腳墊
定位銷・軸頸定位銷・彈性銷
工業用素材
金屬材料
樹脂素材
斷熱板
陶瓷
玻璃・鏡
透明樹脂護蓋
沖孔金屬網板・網片・上板
優力膠・橡膠・海綿・毛氈
篩網
配線零件
LAN・工業用網路線
設備用電纜
帶接頭電纜(泛用)
RS232C・PC・AV線
電線・電纜
連結器
壓著端子
束線帶
電線固定頭
電線保護襯套・電線夾・電線固定座
螺絲・調整環
其他電纜配件
套管
保護管
線槽・低背型線槽
一般工具
專用工具
焊接用品
電控零件
控制零件
PC相關產品
端子台
受配電
電源類產品
通信類產品
箱體・配置零件
檢查・測量產品
電路板用零件
機械裝置
沖壓模具零件
沖頭&沖孔下模
導引零件
小零件/周邊零件
壓力源
塑膠模具用零件
射銷
套筒/中心銷
成形銷
灌嘴/出入口/澆道相關
日期章/逃氣孔零件
倒扣/模塊
導引/定位/頂出組件相關
模具開閉控制件
冷卻/溫度控制相關零件
彈簧/定位銷/其他小零件
大型/壓鑄模具用零件
射出成形用零件
射出成形現場工具
模具保養
設備零件
三住品牌
三住品牌
三住經濟型商品
代理品牌
技術支援
技術情報
RAPiD Design 3D自動化設計軟體
InCAD Library設計案例庫
Mold EX-Press模具設計軟體
環境情報
About MISUMI
新規詢價・訂購
2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
MISUMI 首頁
>
經濟型商品特輯 緩衝零件
經濟型商品特輯 緩衝零件
經濟型壓縮彈簧
經濟型拉伸彈簧
經濟型拉伸彈簧用支柱
經濟型扭力彈簧
經濟型碟形彈簧
經濟型氮氣缸
經濟型油壓緩衝器
推薦商品
【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 極輕荷重型
10個起訂
19
元/個
彈簧常數
0.05N/mm
外徑
φ3
自由長度
5mm
最大荷重
0.18N
【經濟型】拉伸彈簧
重荷重型
10個起訂
21
元/個
材質
硬鋼線
外徑
φ3
自由長度
10mm
最大荷重
8.8N
【經濟型】拉伸彈簧用支柱
圓孔 兩平面型
5個起訂
29
元/個
支柱徑
φ3
長度
15mm
螺牙尺寸
M3粗螺牙
掛孔直徑
1.5mm
【經濟型】扭力彈簧
1個起訂
88
元/個
內徑
φ5
圈數
3
線徑
φ0.6
臂角135°右捲、無追加工
【經濟型】碟形彈簧
1包(100入)起訂
194
元/包
外徑
φ10
內徑
φ5.2
自由高度
0.7mm
荷重類型
輕荷重
【經濟型】氮氣缸
標準型
1支起訂
338
元/支
行程
40mm
氣壓缸徑
φ15
軸心徑
φ6
氮氣反作用力
100N
【經濟型】氮氣缸
動態阻尼型
1支起訂
588
元/支
行程
100mm
氣壓缸徑
φ19
軸心徑
φ8
氮氣反作用力
100N
【經濟型】氮氣缸用
安裝支撐架
1個起訂
50
元/個
支撐架材質
SPHC
搭配接頭
Y2、Y3、Y5、Y12
規格擴充
【經濟型】油壓緩衝器
兩段型
1支起訂
454
元/支
行程
10mm
最大吸收能量
12J
最大衝擊速度
5m/s
有緩衝頭、無定位停止螺帽
規格擴充
【經濟型】油壓緩衝器
重型
1支起訂
2,580
元/支
行程
25mm
最大吸收能量
260J
最大衝擊速度
3.6m/s
無定位停止螺帽、無安裝法蘭
直動零件
馬達・傳輸零件
旋轉・連接零件
定位零件
滑台・感應器
調溫零件
鋁擠型・配件
外裝零件
支撐零件
緩衝零件
小零件
電控零件
全商品一覽
諮詢方式
MSM_techsupport@misumi-tw.com.tw
幫助
使用導覽
常見問題
與我們連絡