(!)
由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI | Your Time, Our Priority
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
商品分類
工廠自動化零件
直動零件
旋轉零件
連接零件
傳動零件
動力源・馬達・減速機
輸送帶・滾輪・輸送零件
定位・治具襯套
滑台・光學零件・檢查零件
感應器・開關相關
空壓機器
真空零件
油壓用設備
出料・噴塗設備
配管零件
模組・裝置
調溫零件
框架・輔助零件・支柱
腳輪・調整腳墊・錨架
門用零件・外觀零件
彈簧・緩衝
連接零件・小零件
防護・維修相關
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
螺絲・螺栓
建材螺絲釘
墊圈
螺帽
錨螺栓
鉚釘
螺牙套
工具類
墊圈・軸環
墊片
彈性銷・開口銷
平行鍵
扣環
止付螺栓
調整腳墊
定位銷・軸頸定位銷・彈性銷
工業用素材
金屬材料
樹脂素材
斷熱板
陶瓷
玻璃・鏡
透明樹脂護蓋
沖孔金屬網板・網片・上板
優力膠・橡膠・海綿・毛氈
篩網
配線零件
LAN・工業用網路線
設備用電纜
帶接頭電纜(泛用)
RS232C・PC・AV線
電線・電纜
連結器
壓著端子
束線帶
電線固定頭
電線保護襯套・電線夾・電線固定座
螺絲・調整環
其他電纜配件
套管
保護管
線槽・低背型線槽
一般工具
專用工具
焊接用品
電控零件
控制零件
PC相關產品
端子台
受配電
電源類產品
通信類產品
箱體・配置零件
檢查・測量產品
電路板用零件
機械裝置
沖壓模具零件
沖頭&沖孔下模
導引零件
小零件/周邊零件
壓力源
塑膠模具用零件
射銷
套筒/中心銷
成形銷
灌嘴/出入口/澆道相關
日期章/逃氣孔零件
倒扣/模塊
導引/定位/頂出組件相關
模具開閉控制件
冷卻/溫度控制相關零件
彈簧/定位銷/其他小零件
大型/壓鑄模具用零件
射出成形用零件
射出成形現場工具
模具保養
設備零件
三住品牌
三住品牌
三住經濟型商品
代理品牌
技術支援
技術情報
RAPiD Design 3D自動化設計軟體
InCAD Library設計案例庫
Mold EX-Press模具設計軟體
環境情報
About MISUMI
新規詢價・訂購
2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
MISUMI 首頁
>
經濟型商品特輯 鋁擠型及配件
經濟型商品特輯 鋁擠型及配件
經濟型鋁擠型
經濟型鋁擠型專用配件
經濟型透明樹脂板
推薦商品
新商品
【經濟型】鋁擠型4系列
正方形 20x20mm
1列溝 4面溝
1支起訂
99
元/支
鋁擠型規格
20×20
長度
1000mm
荷重
標準
表面處理
白色陽極
新商品
【經濟型】鋁擠型6系列
正方形 30x30mm
1列溝 4面溝
1支起訂
168
元/支
鋁擠型規格
30×30
長度
1000mm
荷重
標準
表面處理
白色陽極
新商品
【經濟型】鋁擠型8系列
正方形 40x40mm
1列溝 4面溝
1支起訂
313
元/支
鋁擠型規格
40×40
長度
1000mm
荷重
標準
表面處理
白色陽極
新商品
【經濟型】鋁擠型專用配件
角撐架
20個起訂
19
元/個
適用鋁擠型系列
8系列
適用鋁擠型規格
40×40
突起位置
兩側
寬度
35mm
新商品
【經濟型】鋁擠型專用配件
隱藏式接頭
25個起訂
8
元/個
適用鋁擠型系列
6系列
適用鋁擠型規格
30×30~60×60
材質
壓鑄鋁合金
鋁擠型需另外加工
新商品
【經濟型】鋁擠型專用配件
端蓋
20個起訂
7
元/個
適用鋁擠型系列
6系列
適用鋁擠型規格
30×30
形狀
正方形
新商品
【經濟型】鋁擠型專用配件
腳板
4個起訂
61
元/個
適用鋁擠型系列
6系列
適用鋁擠型規格
30×60
螺牙規格
M12
安裝孔位
中心孔
新商品
【經濟型】PMMA板
壓克力板 標準型
1片起訂
169
元/片
等級・顏色
標準透明
長度
400mm
寬度
400mm
厚度
3mm
新商品
【經濟型】PVC板
聚氯乙烯板 標準型
1片起訂
339
元/片
等級・顏色
標準透明
長度
400mm
寬度
400mm
厚度
3mm
新商品
【經濟型】PC板
聚碳酸酯板 標準型
1片起訂
391
元/片
等級・顏色
標準透明
長度
400mm
寬度
400mm
厚度
3mm
直動零件
馬達・傳輸零件
旋轉・連接零件
定位零件
滑台・感應器
調溫零件
鋁擠型・配件
外裝零件
支撐零件
緩衝零件
小零件
電控零件
全商品一覽
諮詢方式
MSM_techsupport@misumi-tw.com.tw
幫助
使用導覽
常見問題
與我們連絡