(!)
由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI | Your Time, Our Priority
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
商品分類
工廠自動化零件
直動零件
旋轉零件
連接零件
傳動零件
動力源・馬達・減速機
輸送帶・滾輪・輸送零件
定位・治具襯套
滑台・光學零件・檢查零件
感應器・開關相關
空壓機器
真空零件
油壓用設備
出料・噴塗設備
配管零件
模組・裝置
調溫零件
框架・輔助零件・支柱
腳輪・調整腳墊・錨架
門用零件・外觀零件
彈簧・緩衝
連接零件・小零件
防護・維修相關
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
螺絲・螺栓
建材螺絲釘
墊圈
螺帽
錨螺栓
鉚釘
螺牙套
工具類
墊圈・軸環
墊片
彈性銷・開口銷
平行鍵
扣環
止付螺栓
調整腳墊
定位銷・軸頸定位銷・彈性銷
工業用素材
金屬材料
樹脂素材
斷熱板
陶瓷
玻璃・鏡
透明樹脂護蓋
沖孔金屬網板・網片・上板
優力膠・橡膠・海綿・毛氈
篩網
配線零件
LAN・工業用網路線
設備用電纜
帶接頭電纜(泛用)
RS232C・PC・AV線
電線・電纜
連結器
壓著端子
束線帶
電線固定頭
電線保護襯套・電線夾・電線固定座
螺絲・調整環
其他電纜配件
套管
保護管
線槽・低背型線槽
一般工具
專用工具
焊接用品
電控零件
控制零件
PC相關產品
端子台
受配電
電源類產品
通信類產品
箱體・配置零件
檢查・測量產品
電路板用零件
機械裝置
沖壓模具零件
沖頭&沖孔下模
導引零件
小零件/周邊零件
壓力源
塑膠模具用零件
射銷
套筒/中心銷
成形銷
灌嘴/出入口/澆道相關
日期章/逃氣孔零件
倒扣/模塊
導引/定位/頂出組件相關
模具開閉控制件
冷卻/溫度控制相關零件
彈簧/定位銷/其他小零件
大型/壓鑄模具用零件
射出成形用零件
射出成形現場工具
模具保養
設備零件
三住品牌
三住品牌
三住經濟型商品
代理品牌
技術支援
技術情報
RAPiD Design 3D自動化設計軟體
InCAD Library設計案例庫
Mold EX-Press模具設計軟體
環境情報
About MISUMI
新規詢價・訂購
2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
MISUMI 首頁
>
經濟型產品特輯 旋轉零件
經濟型產品特輯 旋轉零件
時規皮帶輪商品一覽表
聯軸器商品一覽表
軸承商品一覽表
凸輪隨動器商品一覽表
推薦商品
旋轉零件
比同類品
最大降幅
-76%
【經濟型】 聯軸器 單膜片 高剛性夾鉗型
1個起售
840
元/個
軸孔徑d1(φ)
6.35mm
軸孔徑d2(φ)
11mm
外徑D(φ)
34mm
比同類品
最大降幅
-91%
【經濟型】 軸承
不鏽鋼中大徑滾珠
1個起售
27
元/個
內徑d
10mm
外徑D
26mm
寬B
8mm
比同類品
最大降幅
-88%
【經濟型】關節軸承 外螺紋 無給油型
2個起售
57
元/個
接續螺牙
M5 x 0.8
內徑d(φ)
5
接續螺牙方向
右螺牙
比同類品
最大降幅
-82%
【經濟型】 軸承固定座組
T型輕量省空間型
2個起售
138
元/個
軸承型號
6900ZZ
高度h
20mm
軸承內徑d
10mm
看更多產品
齒形傳動
比同類品
最大降幅
-65%
【經濟型】中精度高扭矩
時規皮帶輪S3M型
2個起售
185
元/個
帶輪形狀
A形狀
皮帶公稱寬度
060(6mm)
齒數
30
軸孔規格
N新JIS鍵槽孔(軸孔徑d 10mm)+螺紋孔
新規格擴充
【經濟型】 時規皮帶輪
HTD 3M
2個起售
146
元/個
帶輪形狀
K形狀
皮帶公稱寬度
060(6mm)
齒數
14
軸孔形狀
P
軸孔徑d
5mm
比同類品
最大降幅
-66%
【經濟型】皮帶用金屬零件
T型
2個起售
95
元/個
皮帶型號種類
T5
皮帶寬度
10mm
比同類品
最大降幅
-83%
【經濟型】接合型皮帶
T型
1個起售
253
元/個
特性
標準型
皮帶種類
T5
皮帶公稱寬度
100(10mm)
齒數
200
看更多產品
滾輪輸送
比同類品
最大降幅
-67%
【經濟型】平面皮帶輪
桶型
2個起售
187
元/個
外徑D
15mm
軸孔d
8mm
寬度L
25mm
比同類品
最大降幅
-66%
【經濟型】平面皮帶輪
法蘭型
2個起售
129
元/個
形狀
無滾花
軸孔規格
圓孔(孔徑8mm)+螺紋孔
外徑D
20mm
寬度T
6mm
比同類品
最大降幅
-75%
【經濟型】平面皮帶惰輪
法蘭型・桶型
2個起售
166
元/個
形狀
直柱型(有法蘭)
外徑D
15mm
軸孔d
5mm
寬度T
16mm
比同類品
最大降幅
-80%
【經濟型】平面皮帶
普通用
2個起售
238
元/個
表面材質
聚氨酯,綠色,亮面
皮帶寬度W
20mm
周長L
0.8m
厚度
0.9mm
看更多產品
搬運零件
比同類品
最大降幅
-85%
【經濟型】優力膠包膠軸承
標準型
4個起售
40
元/個
內徑d
6mm
外徑D
20mm
比同類品
最大降幅
-86%
【經濟型】凸輪軸承隨動器
頭部附內六角孔 桶型
1個起售
120
元/個
內六角安裝型
外圈形狀
圓弧形
滾子外直徑D
19mm
密封圈
有
類型
普通型
比同類品
最大降幅
-84%
【經濟型】滾輪軸承隨動器
非分離型
1個起售
124
元/個
帶密封圈
類型
冠狀型
滾子軸承
非分離型
滾子外直徑D
32mm
比同類品
最大降幅
-69%
【經濟型】滾珠滾輪
切削法蘭安裝型
1個起售
631
元/個
法蘭安裝型
外徑D
66mm
耐負載
1176N
看更多產品
直動零件
旋轉零件
門用外觀零件
定位固定零件
小零件
配管零件
馬達溫控零件
經濟品首頁
諮詢方式
MSM_techsupport@misumi-tw.com.tw
幫助
使用導覽
常見問題
與我們連絡