(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
因商品種類繁多而不知如何選型的顧客,可以參考基本特性與系列別商品特點輕鬆選型!
型號 | 商品特點・選型資訊 | 氣缸內徑(mm) | 最大行程 (mm)※ |
||
---|---|---|---|---|---|
圓形 |
CJP |
・全長短小的行程迷你型氣壓缸 ・在機械本體可直接安裝或面板固定, 可大幅降低安裝空間 ・可連接ø2快速接頭・調速閥 |
4,6,10,15 | 5,10,15 | |
CJP2 |
・氣缸內徑Φ4(5mm行程)也可安裝兩個磁簧開關 ・可連接Φ2快速接頭・迷你接頭・調速閥 ・採用鋁製本體,與既有的CJP比較,實現了輕量化 |
4,6,10,16 | 5,10,15,20, 25,30,35,40 |
||
CJ1(單動) |
・小型單動氣壓缸的系列化 ・將氣缸內徑ø2.5標準化 |
2.5,4 | 5,10,15,20 | ||
CM2(複動) |
・不鏽鋼氣缸管圓型標準型 ・桿前端形狀母螺牙規格標準化 ・豐富的安裝支撐零件 |
20,25,32,40 | 25,50,75,100,125, 150,200,250,300 |
||
CG1(複動) |
・蓋端蓋與氣缸管為一體構造,全長縮短 ・桿前端形狀母螺牙規格標準化 ・磁簧開關位置容易微調整 |
20,25,32,40, 50,63,80 |
25,50,75,100,125, 150,200,250,300 |
||
CA2 |
・方形外殼、單桿標準型 ・桿前端蓋、蓋端蓋形狀變更,達到質量削減最大15% ・空氣緩衝容易控制。緩衝閥調整迴轉數增加到3迴轉,變得可微調整。終端可平順動作 |
40,50,63, 80,100 |
25,50,75,100,125, 150,175,200,250, 300,350,400,450, 500,600,700 |
||
MB1 |
・質量削減10%(ø50-100行程) ・4面可安裝小型磁簧開關 |
32,40,50,63, 80,100,125 |
25,50,75,100,125, 150,175,200,250, 300,350,400,450, 500,600,800,1000 |
||
方形 |
CQS(複動) |
・安裝小型磁簧開關(M9型),磁簧開關本體不會突出的輕巧型 ・容易設計的方形本體形狀 ・自由選擇磁簧開關安裝方向。Φ12、Φ16有三面,Φ20、Φ25含配管孔的四個面都可以安裝磁簧開關 |
12,16,20,25 | 5,10,15,20,25,30, 35,40,45,50,75, 100,125,150,175, 200,250,300 |
|
CQ2(複動) |
・全長薄型設計,省空間的氣壓缸 ・提高磁簧開關的操作性與安全性 ・輕量:減少5~13%(和從前的CQ2相比) |
12,16,20, 25,32,40,50, 63,80,100 |
5,10,15,20, 25,30,35,40, 45,50,75,100 |
||
矩形 |
CUJ(缸徑6~10mm) |
・與同品牌CU氣缸比較,全長最大約縮短64%;容積最大約減少70% ・可從4個方向安裝 |
6,8,10 | 4,6,8,10, 15,20,25,30 |
|
CUJ(缸徑12mm以上) | 12,16,20 | 5,10,15,20, 25,30,35, 40,45,50 |
|||
CU(複動) |
・自由安裝氣壓缸 ・安裝面可自由選擇,進行省空間的機械裝置設計 |
6,10,16, 20,25,32 |
5,10,15,20, 25,30,40,50 |
※根據機種不同,最大行程也會不同。
磁偶式 |
CY3R |
・安裝尺寸與CY1系列相同。軸的承受力更加提高、滑動阻力減小 ・使用了耐磨環,潤滑性能改善,耐久性提高 ・適合狹小空間 |
6,10,15, 20,25,32, 40,50,63 |
50,100,150,200, 250,300,350,400, 450,500,600,700, 800,900,1000 |
|
機械結合式 |
MY1B-Z |
・廣闊的選用範圍 ・省去滑軌的簡單的設計 ・追求省空間性的產品 |
25,32,40 | 100,200,300,400, 500,600,700,800, 900,1000,1100, 1200,1300,1400, 1500,1600,1700, 1800,1900,2000 |
※根據機種不同,最大行程也會不同。
氣壓缸基本特性如下表,表中數值作為選擇氣壓缸時的標準,僅供參考。
各機種的特性及氣缸內徑等之不同數值會有不同,詳細內容請確認個氣壓缸規格。