(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/12/27(六)~2026/1/4(日) 適逢日本年假期間,供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

隆重推出SMC氣壓缸 磁簧開關・電磁閥・氣壓缸安裝零件 全庫存商品超過1000品項

因商品種類繁多而不知如何選型的顧客,可以參考基本特性與系列別商品特點輕鬆選型!

SMC氣壓缸 系列別特點一覧

基本

型號 商品特點・選型資訊 氣缸內徑(mm) 最大行程
(mm)※

圓形

圓形

・全長短小的行程迷你型氣壓缸

・在機械本體可直接安裝或面板固定, 可大幅降低安裝空間

・可連接ø2快速接頭・調速閥

4,6,10,15 5,10,15

・氣缸內徑Φ4(5mm行程)也可安裝兩個磁簧開關

・可連接Φ2快速接頭・迷你接頭・調速閥

・採用鋁製本體,與既有的CJP比較,實現了輕量化

4,6,10,16 5,10,15,20,
25,30,35,40

・小型單動氣壓缸的系列化

・將氣缸內徑ø2.5標準化

2.5,4 5,10,15,20

・不鏽鋼氣缸管圓型標準型

・桿前端形狀母螺牙規格標準化

・豐富的安裝支撐零件

20,25,32,40 25,50,75,100,125,
150,200,250,300

・蓋端蓋與氣缸管為一體構造,全長縮短

・桿前端形狀母螺牙規格標準化

・磁簧開關位置容易微調整

20,25,32,40,
50,63,80
25,50,75,100,125,
150,200,250,300

・方形外殼、單桿標準型

・桿前端蓋、蓋端蓋形狀變更,達到質量削減最大15%

・空氣緩衝容易控制。緩衝閥調整迴轉數增加到3迴轉,變得可微調整。終端可平順動作

40,50,63,
80,100
25,50,75,100,125,
150,175,200,250,
300,350,400,450,
500,600,700

・質量削減10%(ø50-100行程)
※依據桿端蓋、蓋端蓋形狀變更,達到質量削減

・4面可安裝小型磁簧開關

32,40,50,63,
80,100,125
25,50,75,100,125,
150,175,200,250,
300,350,400,450,
500,600,800,1000
 

方形

方形

・安裝小型磁簧開關(M9型),磁簧開關本體不會突出的輕巧型

・容易設計的方形本體形狀

・自由選擇磁簧開關安裝方向。Φ12、Φ16有三面,Φ20、Φ25含配管孔的四個面都可以安裝磁簧開關

12,16,20,25 5,10,15,20,25,30,
35,40,45,50,75,
100,125,150,175,
200,250,300

・全長薄型設計,省空間的氣壓缸

・提高磁簧開關的操作性與安全性

・輕量:減少5~13%(和從前的CQ2相比)

12,16,20,
25,32,40,50,
63,80,100
5,10,15,20,
25,30,35,40,
45,50,75,100
 

矩形

矩形

・與同品牌CU氣缸比較,全長最大約縮短64%;容積最大約減少70%

・可從4個方向安裝

6,8,10 4,6,8,10,
15,20,25,30
12,16,20 5,10,15,20,
25,30,35,
40,45,50

・自由安裝氣壓缸

・安裝面可自由選擇,進行省空間的機械裝置設計

6,10,16,
20,25,32
5,10,15,20,
25,30,40,50

※根據機種不同,最大行程也會不同。

無桿

磁偶式

磁偶式

・安裝尺寸與CY1系列相同。軸的承受力更加提高、滑動阻力減小

・使用了耐磨環,潤滑性能改善,耐久性提高

・適合狹小空間

6,10,15,
20,25,32,
40,50,63
50,100,150,200,
250,300,350,400,
450,500,600,700,
800,900,1000
 

機械結合式

機械結合式

・廣闊的選用範圍

・省去滑軌的簡單的設計

・追求省空間性的產品

25,32,40 100,200,300,400,
500,600,700,800,
900,1000,1100,
1200,1300,1400,
1500,1600,1700,
1800,1900,2000

※根據機種不同,最大行程也會不同。

氣壓缸 基本特性

氣壓缸基本特性如下表,表中數值作為選擇氣壓缸時的標準,僅供參考。
各機種的特性及氣缸內徑等之不同數值會有不同,詳細內容請確認個氣壓缸規格。

氣缸內徑的選擇

最低作動壓力

氣壓缸速度

周圍溫度及使用流體溫度

壽命