(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

日本領導品牌 Signal Tower 多層信號燈 LR系列 LR 系列 Signal Tower 全新模組化信號燈 台灣三住正式上線開賣

舊型號整合翻新、四大特色「可見」、「可聽」、「簡單」、「耐用」!
若您還在使用舊的信號燈、這是您設備升級的好機會!

Model Change

舊型號(LCE/LE/LME/LHE)全系列更新為單一新型號LR系列

  • 舊型號
    LCE-A/LCS-AΦ40
    LE/LES/LU5Φ50
    LME/LMSΦ60
    LHE/LU7Φ70
  • 新系列
    LR4Φ40
    LR5Φ50
    LR6Φ60
    LR7Φ70

LR系列新舊型號對照表

商品詳情請點此

LR系列介紹

1. 可見

新設計的360°均一光稜鏡,均等的發光面積使亮光更明亮。即使在更遠的地方也清晰可見。

  • 360度均匀發光設計
  • 業界領先的高亮度

2. 可聽

業界首創,採用圓筒型無孔蜂鳴器。360°全方位共振,不論在現場哪個角落都可以清楚聽見。

  • 最大輸出 90dB
  • 更易於人耳識別的聲音頻道

※按下播放鍵後可聽到不同蜂鳴器的聲音,請注意音量

快速間歇音


連續音


快速高-低音


警報音


3. 簡單

LED模組間的連接方式以可堆疊的構造重新設計。不需工具,徒手即可拆解重組。

  • 模組化系統設計
  • 重組模組毫不費力

4. 耐用

  • 光滑表面
  • 環境性能
  • 材料升級