(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/12/27(六)~2026/1/4(日) 適逢日本年假期間,供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NICHIFU(日富) 日本專業壓著端子品牌

品牌介紹

NICHIFU(日富) 壓著端子、壓著套筒的專業品牌
1941年成立至今,主要生產裸接壓著端子、絕緣壓著端子、插入型連接端子與端子專用工具等商品。
省力化生產與嚴格的品質管理並行,實現低價格高品質,使用範圍從家用電器產品到發電所,廣泛分布於各種領域。

端子的電線包覆範圍與壓接時注意事項

電線包覆範圍

依照電線尺寸選擇端子尺寸。

包覆範圍以下可能發生「電線鬆脫」,範圍以上可能發生「電線斷裂」等事故。

壓接注意事項

常見事故:使用裸壓工具進行附絕緣端子壓接,導致絕緣部金屬露出和其他部位接觸後發生短路。

單線使用「裸壓端子・裸壓套管」進行壓接後,請用絕緣蓋、絕緣軟管、膠帶等進行絕緣處理。

壓接端子與專用工具

壓接工具根據端子種類有所差異。

絕緣壓接端子

T型連接端子

銅線用裸接套管

  • NH 69(手動)NH 69(手動)

    裸壓端子.裸壓套管用
    適用端子:0.3/0.5、0.75、1.25、2mm2

裸接壓接端子

  • NH 9(手動)NH 9(手動)

    裸壓端子.裸壓套管.
    壓接銅管端子用
    適用端子:2、3.5、5.5、8、14mm2

防災型閉端端子

  • NH 40(手動)NH 40(手動)

    防災用耐熱型閉端接續端子專用
    適用端子:SQ CE-1HP、2HP、5HP

防水型端子

  • NH 64(手動)NH 64(手動)

    防水型棒形端子、防水型B套管專用
    適用端子:1.25mm2、2mm2