即使尺寸小、但仍擁有高磁性!!
永久性磁鐵的特性及選用重點
- 有磁鐵的疑問或困擾嘛?
想知道磁鐵的特性
特長
| 釹磁鐵 | 釹磁鐵為現有材質中磁力最強、小尺寸即可發出強大磁力。 缺點是容易生鏽。與鈷磁鐵並稱為稀土類磁鐵。 |
|---|---|
| 鈷磁鐵 | 正式名稱為釤鈷磁鐵、是磁力強度僅次於釹磁鐵的材料。 具有不易生鏽及耐高溫的特長。 但機械強度差、極易破碎、使用時須特別注意。 |
| 鐵氧體磁鐵 | 磁力弱、但保磁力較佳、為不易消磁的材料。 機械強度差、極易破碎、使用時須特別注意。 |
| 鋁鎳鈷合金磁鐵 | 對溫度具有良好的適應力、同時機械強度佳。 缺點是容易消磁。 |
耐腐蝕性比較
| 測試前 | 24小時後 | 72小時後 | |
|---|---|---|---|
| 釹磁鐵 (表面處理:無) 耐腐蝕性:差 |
|||
| 釹磁鐵 (表面處理:鍍鎳) 耐腐蝕性:非常好 |
|||
| 鈷磁鐵 (表面處理:無) 耐腐蝕性:好 |
|||
| 鈷磁鐵 (表面處理:鍍鎳) 耐腐蝕性:非常好 |
※噴霧測試是根據JIS K 5400 9.2.2.實施。但規範中的測試溫度、由50℃更改
為70℃實施。
※相片中鈷磁鐵的斑紋為水滴的痕跡。
特性排位
| 項目 | 參考特性 | 弱 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 磁力 | 殘留磁通量密度 最大磁力面積 |
鐵氧體磁鐵 | 鋁鎳鈷 合金磁鐵 |
鈷磁鐵 | 釹磁鐵 耐熱釹磁鐵 |
| 反覆吸付 | 保磁力 | 鋁鎳鈷 合金磁鐵 |
鐵氧體磁鐵 | 鈷磁鐵 | 釹磁鐵 耐熱釹磁鐵 |
| 機械強度 | ― | 鈷磁鐵 | 鐵氧體磁鐵 | 釹磁鐵 耐熱釹磁鐵 |
鋁鎳鈷 合金磁鐵 |
| 耐腐蝕性 | ― | 釹磁鐵 耐熱釹磁鐵 |
鋁鎳鈷 合金磁鐵 |
鈷磁鐵 | 鐵氧體磁鐵 |
| 高溫安定性 | 磁性轉變點 最高使用溫度 |
釹磁鐵 耐熱釹磁鐵 |
鈷磁鐵 | 鐵氧體磁鐵 | 鋁鎳鈷 合金磁鐵 |
耐熱溫度比較

有怎樣形狀的磁鐵?
磁鐵可否空運?
磁體若要透過航空運輸、其包裝後的狀態、必須符合【不影響航空電子儀器】的條件。
磁體透過航空運輸、一般包裝有可能會影響航空電子儀器、因此必須製作符合IATA相關規定的特殊包裝。
IATA為國際航空運輸協會、是全球航空公司的行業協會。
IATA因顧及運輸安全、有制定危險品規則書、並非針對磁體、只要有危險性的物質、都必須尊守此條款。
磁體概括可分為三種
| 1 | 針對航空運輸包裝後、距離磁體物件表面2.1m未滿0.159A/m(0.002Gauss) 同時地電感羅盤未滿2度的物件 |
【非磁體物件】 以一般貨物運送即可 |
|---|---|---|
| 2 | 針對航空運輸包裝後、距離磁體物件表面4.6m未滿0.418A/m(0.00525Gauss) 同時地電感羅盤未滿2度的物件 |
【磁體物件】 以危險品運送即可 |
| 3 | 超過上述A,B | 【磁體物件】 無法以航空運送 |
- Q1. 所有的磁鐵都必須包裝嘛?
- A1. 磁性物質有磁力、可能導致航空電子儀器失效、因此有強力磁性的東西是被歸類在危險品。
基於以上、若聚集多數的磁鐵、是有可能觸犯IATA所定義的規範。 - Q2. 可否發行磁氣洩露檢查證明?
- A2. 不好意思、敝司無對應磁體的包裝、亦無發行檢查證明、此部份還請客戶自行對應。
- Q3. 不知道如何包裝
- A3. 一般使用的包裝方式為箱子六面以鐵板圍住(磁阻斷)、此包裝方式可避免箱子洩磁。




請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策