(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最高防護等級IP69K・加上VW-1耐油・耐熱・耐燃性能・以及具備耐彎曲性能的M12圓型接頭電線全新販售!
(耐彎曲次數100萬次以上、符合UL、CE、RoHS規範)
防鬆脫・鎖附完成提醒功能
2處波紋構造更加強防鬆脫性能

| 定格電壓 | 250V d.c/a.c |
|---|---|
| 定格電流 | 4A |
| 接觸電阻 | 10mΩ |
| 絕緣電阻 | 500VDC/ 1,000mΩ |
| 耐電壓 | 1.5kV |
| 拉伸強度 | 3.63kgf |
| 保護等級 | IP68(1m/24h)・IP69K |
| 插拔耐久 | 1,000次 |
| 使用溫度範圍 | -25℃~105℃ |
| UL No. | UL2517 |
|---|---|
| 定格電壓 | 300V |
| 定格溫度 | 105℃ |
| 線芯數 | 4 |
| 導體尺寸 | 22AWG |
| 耐燃特性 | VW-1 |
| 耐油特性 | IEC 60811-2-1規範 |
| 彎曲特性 | 100萬次以上 |
| 外殼/顏色 | PU+GF20/黑 |
|---|---|
| 公端子 | 銅合金/AU 1~3u |
| 母端子 | 銅合金/AU 1~3u |
| 螺帽 | 鋅合金 鍍鎳 |
| 連接器本體 | TPU/灰 |
| O型環 | Viton(氟素橡膠)/綠 |
| 導體 | 68/0.08±0.008mm 鍍錫銅絞線 |
|---|---|
| 絕緣體 | PVC EN 60811-2-1規範 |
| 線芯識別 | 褐、白、藍、黑 |
| 外被 | PVC |
| 外被顏色 | 灰 |
| 完成外徑 | 5.8mm |
| CN1 | 電線顏色 | CN2 |
|---|---|---|
| 1 | 褐 | 1 |
| 2 | 白 | 2 |
| 3 | 藍 | 3 |
| 4 | 黑 | 4 |
![]() |
| M12 A編碼 4芯(插頭) |
![]() |
| 單邊切齊TYPE外被剝除50mm,適合追加工。 |
| 三住商品型號 | 長度(m) | 可互換型號 (歐姆龍) |
連接器TYPE | CN1 | CN2 | 外型圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12S-A4VFGY-0.3 | 0.3 | - | M12-A / 4芯 | 母端/直型 | - |
|
| M12S-A4VFGY-0.6 | 0.6 | - | M12-A / 4芯 | 母端/直型 | - | |
| M12S-A4VFGY-1 | 1 | XS2F-D421-C80-F | M12-A / 4芯 | 母端/直型 | - | |
| M12S-A4VFGY-2 | 2 | XS2F-D421-D80-F XS2F-E421-D80-E ※耐熱 |
M12-A / 4芯 | 母端/直型 | - | |
| M12S-A4VFGY-3 | 3 | XS2F-D421-E80-F | M12-A / 4芯 | 母端/直型 | - | |
| M12S-A4VFGY-5 | 5 | XS2F-D421-G80-F XS2F-E421-G80-E ※耐熱 |
M12-A / 4芯 | 母端/直型 | - | |
| M12S-A4VFGY-10 | 10 | XS2F-D421-J80-F | M12-A / 4芯 | 母端/直型 | - | |
| M12AS-A4VFGY-0.3 | 0.3 | - | M12-A / 4芯 | 母端/彎角型 | - |
|
| M12AS-A4VFGY-0.6 | 0.6 | - | M12-A / 4芯 | 母端/彎角型 | - | |
| M12AS-A4VFGY-1 | 1 | XS2F-D422-C80-F | M12-A / 4芯 | 母端/彎角型 | - | |
| M12AS-A4VFGY-2 | 2 | XS2F-D422-D80-F XS2F-E422-D80-E ※耐熱 |
M12-A / 4芯 | 母端/彎角型 | - | |
| M12AS-A4VFGY-3 | 3 | XS2F-D422-E80-F | M12-A / 4芯 | 母端/彎角型 | - | |
| M12AS-A4VFGY-5 | 5 | XS2F-D422-G80-F XS2F-E422-G80-E ※耐熱 |
M12-A / 4芯 | 母端/彎角型 | - | |
| M12AS-A4VFGY-10 | 10 | XS2F-D422-J80-F | M12-A / 4芯 | 母端/彎角型 | - | |
| M12PS-A4A4VFGY-0.3 | 0.3 | - | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/直型 |
|
| M12PS-A4A4VFGY-0.6 | 0.6 | XS2W-D421-B81-F ※歐姆龍0.5m |
M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/直型 | |
| M12PS-A4A4VFGY-1 | 1 | XS2W-D421-C81-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/直型 | |
| M12PS-A4A4VFGY-2 | 2 | XS2W-D421-D81-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/直型 | |
| M12PS-A4A4VFGY-3 | 3 | XS2W-D421-E81-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/直型 | |
| M12PS-A4A4VFGY-5 | 5 | XS2W-D421-G81-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/直型 | |
| M12PS-A4A4VFGY-10 | 10 | XS2W-D421-J81-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/直型 | |
| M12PAS-A4A4VFGY-0.3 | 0.3 | - | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/彎角型 |
|
| M12PAS-A4A4VFGY-0.6 | 0.6 | - | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/彎角型 | |
| M12PAS-A4A4VFGY-1 | 1 | XS2W-D424-C81-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/彎角型 | |
| M12PAS-A4A4VFGY-2 | 2 | XS2W-D424-D81-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/彎角型 | |
| M12PAS-A4A4VFGY-3 | 3 | - | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/彎角型 | |
| M12PAS-A4A4VFGY-5 | 5 | XS2W-D424-G81-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/彎角型 | |
| M12PAS-A4A4VFGY-10 | 10 | XS2W-D424-J81-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | 母端/彎角型 | |
| M12AP-A4VFGY-0.3 | 0.3 | - | M12-A / 4芯 | 公端/彎角型 | - |
|
| M12AP-A4VFGY-0.6 | 0.6 | - | M12-A / 4芯 | 公端/彎角型 | - | |
| M12AP-A4VFGY-1 | 1 | - | M12-A / 4芯 | 公端/彎角型 | - | |
| M12AP-A4VFGY-2 | 2 | - | M12-A / 4芯 | 公端/彎角型 | - | |
| M12AP-A4VFGY-3 | 3 | - | M12-A / 4芯 | 公端/彎角型 | - | |
| M12AP-A4VFGY-5 | 5 | - | M12-A / 4芯 | 公端/彎角型 | - | |
| M12AP-A4VFGY-10 | 10 | - | M12-A / 4芯 | 公端/彎角型 | - | |
| M12P-A4VFGY-0.3 | 0.3 | XS2H-D421-A80-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | - |
|
| M12P-A4VFGY-0.6 | 0.6 | XS2H-D421-B80-F ※歐姆龍0.5m |
M12-A / 4芯 | 公端/直型 | - | |
| M12P-A4VFGY-1 | 1 | XS2H-D421-C80-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | - | |
| M12P-A4VFGY-2 | 2 | XS2H-D421-D80-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | - | |
| M12P-A4VFGY-3 | 3 | - | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | - | |
| M12P-A4VFGY-5 | 5 | - | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | - | |
| M12P-A4VFGY-10 | 10 | XS2H-D421-G80-F | M12-A / 4芯 | 公端/直型 | - |