(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

抗干擾、耐熱、耐油、耐寒、耐藥性 功能性線材 選擇符合您環境的電線

EMI對策

NA28WSH UL30V雙重屏蔽
NA28WSH UL
30V
雙重屏蔽
NA28WSB UL300V雙重屏蔽
NA28WSB UL
300V
雙重屏蔽
SS30WS符合UL規範雙重屏蔽
SS30WS
符合UL規範
雙重屏蔽
NANB UL各對三重屏蔽磁性箔膠帶
NANB UL
各對三重屏蔽
磁性箔膠帶
NASWS UL各對三重屏蔽鋁箔膠帶
NASWS UL
各對三重屏蔽
鋁箔膠帶

耐藥品

氟樹脂同軸電線50Ω耐熱200℃
氟樹脂同軸電線
50Ω
耐熱200℃
UL1330 符合UL規範耐熱200℃氟樹脂
UL1330 符合UL規範
耐熱200℃
氟樹脂
NAYCSB 未滿100V 耐藥品/耐油性能附屏蔽
NAYCSB 未滿100V
耐藥品/耐油性能
附屏蔽

阻燃

CAT5e/CAT6 UTP(JIS阻燃節能)
CAT5e/CAT6 UTP
(JIS阻燃節能)
OE110 歐洲300/500V符合CE規範
OE110 歐洲300/500V
符合CE規範

耐油

NA6UCSB符合UL/CSA/CE規範 附屏蔽
NA6UCSB
符合UL/CSA/CE規範
附屏蔽
NA6FUR(SB)符合UL規範線架用
NA6FUR(SB)
符合UL規範
線架用
NA6UCL符合UL/CE/CSA/PSE規範
NA6UCL
符合UL/CE/CSA/PSE
規範
KVC36 UL規格
KVC36 UL規格
KVC36SBUL規格附屏蔽
KVC36SB
UL規格
附屏蔽
NA3VC UL規格
NA3VC UL規格
NA3VCSB UL規格附屏蔽
NA3VCSB UL規格
附屏蔽
SSCL3符合UL(CL3)規範
SSCL3
符合UL(CL3)規範
NAKVVSB未滿100V附屏蔽
NAKVVSB
未滿100V
附屏蔽
STOSB符合UL/PSE/CE規範
STOSB
符合UL/PSE/CE規範

耐熱/耐油

NA6UCR耐繞曲符合UL/CE規範
NA6UCR
耐繞曲
符合UL/CE規範
NA6UCLRSB符合UL(MTW)規範
NA6UCLRSB
符合UL(MTW)規範
NA3FVR耐繞曲UL規格
NA3FVR
耐繞曲
UL規格
NA3FVRSB耐繞曲UL規格 附屏蔽
NA3FVRSB
耐繞曲
UL規格 附屏蔽
KDFUL規格
KDF
UL規格

耐熱

SRCT2180℃耐熱矽膠
SRCT2
180℃耐熱矽膠
UL1015 / UL1283 / UL1284符合UL・CSA規範
UL1015 / UL1283 / UL1284
符合UL・CSA規範
NA6LKGB符合PSE規範耐熱180℃
NA6LKGB
符合PSE規範
耐熱180℃
NA400耐熱400℃
NA400
耐熱400℃
NA3SC2180℃耐熱矽膠
NA3SC2
180℃耐熱矽膠

耐熱/耐寒

UL3725 / UL3239符合UL規範
UL3725 / UL3239
符合UL規範
JUNFLON ETFE氟樹脂絕緣可動單芯電線 額定250V
JUNFLON ETFE
氟樹脂絕緣可動單芯電線
額定250V
FA 符合PSE規範耐熱150℃氟樹脂絕緣
FA 符合PSE規範
耐熱150℃
氟樹脂絕緣
SR耐熱180℃
SR
耐熱180℃
PTFE300耐熱150℃氟樹脂絕緣
PTFE300
耐熱150℃
氟樹脂絕緣