(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
標準型FSA系列
標準型FSB系列
拉閂鎖無瀝水型RSC系列
RTE系列
箱內附板型FST系列
RSAS系列
厚板型FTB系列
省空間對開型
RSAU系列
鋁箱ㄇ字型輕量型RACH系列
雜訊對應箱把手型EMNA、EMSA系列
雜訊對應箱拉閂鎖型EMNB、EMSB系列
拉閂鎖有瀝水型RSB系列
無塵室用RSUSC系列
防塵防水型SPA系列
不鏽鋼FSUSA系列
不鏽鋼FSUSB系列
不銹鋼4點螺絲固定型RSUSDXP系列
不鏽鋼把手型RSUSAP系列
不鏽鋼拉閂鎖型RSUSBP系列
單側開啟深長型RDLA系列
最大深度1200mm
單側開啟橫向長度型RWAU系列
最大寬幅900mm
單側開啟深長型FDLA系列
對開橫向長度型RWAT
最大寬幅1600mm
寬型WSA系列
最大寬1200mm×高1600mm×深500mm
側把手有瀝水型FSG系列
側把手FSUSG系列
前開型FSR系列
標準獨立箱HJSA系列
最高可達1900mm
標準獨立箱RJSA系列
鋼鐵箱SBOX系列
不鏽鋼製控制箱SSM型
塑膠製控制箱防水節能型
塑膠製控制箱大型防水型
塑膠製控制箱JPBX系列
鋼鐵箱SBOP系列
鋼鐵箱SBOFX系列