(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。
選用MISUMI連接線可省去圖面製作、報價與加工產生的時間與成本
為您介紹連接線特長、主力商品以及選定方式
連接線是指已組裝連接器的電線完成品
在MISUMI,端子等末端已加工的商品也定義為連接線
可做為機器間接續、電源供給或傳遞訊號等用途使用
以完成品出貨,現場不需另外加工
且只需選定接續端機器或連接器型號即可下單,節省委外時圖面製作與報價流程
自行組裝配線的客戶經常有以下困擾
伺服馬達用連接線範例
電線的長度可以0.1m為單位自由指定
自由指定長度有以下優點
自由長度接單生產品 → 下單後第5個工作日出貨(一般情況)
範圍
根據不同使用情況有多種形狀可配合
單邊切齊
兩端附連接器
散線附標示軟管
附標示軟管・Y端子
推薦大受好評的新商品與人氣商品!
附Dsub連結器電源線 EMI對策・可選擇高密度(3列)型(使用日本航空電子製連結器)
附MIL連結器電源線 泛用壓接型(使用廣瀨電機製連結器)
安川電機 ∑Ⅴ系列用 編碼器線
CAT5e STP(絞線/單線)
NR連結器 直型・中繼・板裝型(單壓鎖定型)
附平行連結器電源線 泛用型(使用第一電子工業製連結器)
CAT5e STPF(耐繞曲)
附FCN連結器電源線 附散線外罩母端型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 EMI對策型(使用3M製連結器)
CAT5e S/FTP (絞線・雙重屏蔽) 採用機器人電線 耐繞曲網路線
使用商品頁面左側的「篩選條件」可輕鬆選定指定規格