(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

您是否有這樣的煩惱?
煩惱1
煩惱2
煩惱3
使用既有微動開關時,須製作、設置中間致動器,佔空間且消耗成本。
安裝感應器的空間受限。
既有檢測感應器會因設備環境與狀況而產生誤檢,無法穩定檢測。
使用CS-定位開關解決問題
解決
測頭可以依照檢測物做不同選擇,因此不再需要既有「接近感應器」或「微動開關」所需的治具或中間致動器,同時實現機械的小型化與低成本!此外,由於是接觸式,可進行穩定的高精度檢測!
將既有微動開關與精密定位開關加以比較・・・
範例:電梯用碟煞盤的開關確認
使用微動開關時
使用微動開關檢測0.5mm的微細動作
・無法檢測煞車盤的微細動作(0.5mm)。
・須另行製作微細動作的放大器,佔空間且消耗成本。
使用精密定位開關時
使用精密定位開關檢測0.5mm的微細動作
・0.1mm的微細動作也能確實檢測!
・無需放大器,低成本!不佔空間!