(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

可依情境選擇的工件輸送組件

MEG的「變距裝置」為可自由變更間距的泛用組件
輸送多種工件,須變更間距時,不須使用氣壓缸等零件自行製作機構等工程,可減少設計的工時。
作為MISUMI VONA的原創產品獨家販售。

變距裝置為您解決煩惱

使用變距機構輸送複數工件時,您是否有這樣的煩惱?

  • 煩惱1機構複雜,設計和調整耗時
  • 煩惱2若使用氣壓缸機構,在停止時將產生衝擊,無法提高速度
  • 煩惱3零件數量增加,整體機構體積增大
  • 煩惱4周邊設計受限,泛用性較差

氣壓缸機構的示意圖

變距裝置可解決此類煩惱!

  • 解決將滑塊數、間距標準化,無須調整即可使用!
  • 解決

    實現最快0.18秒的高速循環時間與±0.025mm

    的位置反覆精度!

  • 解決

    相較於氣壓缸機構,實現約1/5的小型化與

    輕量化!

  • 解決

    安裝面採用MISUMI製鋁合金擠型架,周邊設計

    自由!

  • 解決輸入軸的旋轉驅動除了脈衝馬達之外,另可使用旋轉致動器!

※影片中提到的樣品外借服務,只適用於日本國內

變距裝置

變距裝置

  • ・旋轉輸入軸時,內建凸輪將會旋轉,使滑塊等間距移動
  • ・小型、單純的機構也可實現高速作業
  • ・可長期重複進行穩定的動作
  • ・滑塊的一般規格為2至9列
  • ・可配合裝置選定驅動源

變距裝置 小型

  • ・最小間距8mm,只有掌心大的極小尺寸
  • ・馬達與感應器選購品備有2相步進「CVK」與αSTEP(DC電源型)2種可供選擇
  • ・滑塊的一般規格為2至3列

使用範例

  • 由零件進料器供應分度治具
  • 由托板供應輸送帶治具
  • 由輸送帶供應托板
  • 由托板供應托板
  • 2列動作
  • 4列動作
  • 晶片輸送
  • 球體輸送&間距變更示範

關於產品的問題請洽此處