(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Hellermann Tyton(海爾曼太通)
是電纜緊固.安裝.連接.絕緣.保護和識別的專業製造商,
在日本擁有高市佔率。無論電氣・電子、航太、通訊產業、配線工程等廣泛領域都
有使用實績。各種環境下,皆可提供完備的電纜管理解決方案。
Hellermann Tyton生產的束線製品稱為INSULOK®。
HellermannTyton在自社工廠進行開發、生產、品質管理與出貨。材質除了尼龍66
外,也有尼龍46、聚甲醛、氟素樹脂、PEEK、植物生成樹脂的尼龍11等,
材質多樣且尺寸齊全。配合不同使用環境可選擇最適切的束線產品。
HellermannTyton(INSULOK)製品耐環境性佳,可長時間使用
| 材質名 | 環境特性 | 特性 | UL等級 (主原料) |
一般使用溫度範圍 (束線後) |
參考商品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼龍66 | 標準 | 拉伸強度○、耐磨耗○、耐藥品性○ | UL94V-2 | -40℃~+85℃ | INSULOK MS束線帶 (標準等級) 尼龍66 |
| 耐候性 (室外環境下) |
耐候性○、耐磨耗○、阻燃性○ | UL94V-2 | -40℃~+85℃ | INSULOK 可重複使用束線帶 耐候等級 | |
| 耐熱性 (高溫環境下) |
耐熱性○、耐磨耗○、耐藥品性○ | UL94V-2 | -40℃~+110℃ | INSULOK MS束線帶 (尼龍66) 耐熱等級 | |
| 耐候・耐熱性 (室外・高溫環境下) |
耐熱性○、阻燃性○、耐候性○、耐磨耗○、耐藥品性○ | UL94V-2 | -40℃~+110℃ | NSULOK AB束線帶 耐候・耐熱等級 | |
| 阻燃性 | 阻燃性◎、耐熱性○、耐磨耗○、耐藥品性○ | UL94V-0 | -40℃~+105℃ | INSULOK 推壓固定型束線帶 偏置型附支撐翼 難燃等級 | |
| 耐熱・耐候性 (高溫・室外環境下) |
耐熱性○、阻燃性○、耐候性○、耐磨耗○、耐藥品性○ | UL94V-2 | -40℃~+110℃ | INSULOK 可重複使用束線帶 尼龍66 耐熱・耐候等級 | |
| 尼龍46 | 耐熱性(高溫環境下) | 耐熱性◎、阻燃性○、拉伸強度○、耐磨耗○、耐藥品性○ | UL94V-2 | -40℃~+130℃ | INSULOK MS束線帶 (尼龍46) 耐熱等級 |
| 尼龍11 | 耐候・耐熱・耐藥品性 (高溫・室外環境下) |
拉伸強度○、耐磨耗○、耐候性○、耐熱性○、阻燃性○ | UL94-HB | -40℃~+105℃ | INSULOK GalvaLok (標準形狀) 耐候・耐熱・耐藥品等級 |
| 氟素樹脂(ETFE) | 耐熱・耐藥品性 (高溫環境下) |
耐候性◎、耐熱性◎、耐藥品性◎、阻燃性◎ | UL94V-0 | -80℃~+170℃ | INSULOK MS束線帶 (氟素樹脂) 耐熱・耐藥品等級 |
| 聚醚醚酮(PEEK) | 耐熱・耐藥品性 (高溫環境下) |
拉伸強度◎、耐磨耗◎、耐熱性◎、阻燃性◎、耐蠕變◎、耐藥品性◎ | UL94V-0 | -55℃~+240℃ | INSULOK PEEK束線帶 耐熱・耐藥品等級 |
| 聚丙烯 | 耐藥品性 | 耐藥品性○ | - | -40℃~+85℃ | INSULOK MS束線帶 (聚丙烯 polypropylene, PP) 耐藥品等級 |
| 耐候・耐藥品性 (室外環境下) |
耐藥品性○、耐候性○ | - | -40℃~+85℃ | INSULOK 聚丙烯(polypropylene, PP) 耐候等級 | |
| 聚甲醛 (POM) |
耐候性 (室外環境下) |
耐蠕變◎、拉伸強度○、耐磨耗○、耐候性○ | UL94HB | -40℃~+85℃ | INSULOK 小型ENDLESS TIE束線帶 束線頭 |
利用多色束線帶、線槽、捲線帶等區分電線,使線束清楚識別不再雜亂!





搭配專用工具,束線省時又省力