(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ideanote
關於inCAD Library

使用前請先詳細閱讀

inCAD Library之概念

  • 我們的範例網羅各製造業的機械裝置。
  • 致力於幫助設計者縮短設計時間及提升技術力,提供設計者在設計機械、尤其是構想新的機械裝置時使用此資料庫。

免責聲明

  • 我們沒有提供範例頁面零件的套裝販賣。
  • 此外,由於無法保證各實例頁所記載的零件組合之品質・正確性・機能・安全性・信賴性,敬請您諒解。
  • inCAD Library內容之著作權為MISUMI集團所有。
  • 請不要將inCAD Library之內容使用在設計機械裝置以外的用途(含推銷等)。
  • 本服務目前免費提供CAD資料下載,日後有可能轉為付費制。

inCAD Library的特長

  1. 可以從種類豐富的實例中迅速得到設計的巧思及靈感。

我們會隨時追加・更新組裝範例。
為了協助設計者所面臨的各種情況,將持續蒐集各類組件實例。

  • 可依機能、工件形狀等各種條件來迅速找到所需的實例。
  • 我們從顧客的意見中選擇最需要的條件作為搜尋關鍵字。
    致力提供可快速搜尋所需組件的實例。

  • 設計上不可或缺的CAD資料可一次下載各實例的全部檔案。
  • 平常所使用的MISUMI線上型錄也提供廣受好評的CAD資料。
    可一次下載inCAD Library各組件實例的全部檔案。

    回到頁首

    範例關鍵字搜尋
    範例No.搜尋

    No.000004 自由角度焊錫治具

    一個動作即可簡單固定工件機構

    相關分類

    彈簧端夾鉗

    彈簧端夾鉗
    商品名稱彈簧端夾鉗
    型號GPX4
    特性藉由彈簧彈力橫向夾緊工件
    ※下表之橙色部分,是符合本實例使用型式之規格。

    選定依據

    適合作為夾鉗用組件

    回到頁首

    可供選擇的尺寸

    ■彈簧端夾鉗

    荷重型本體彈簧旋鈕
    材質表面處理材質表面處理材質材質
    輕荷重用鋁合金
    陽極
    S45C鍍無電解
    SUS304-WPB工程塑膠(POM)
    重荷重用
    極重荷重用

    ■尺寸清單

    本體
    行程前端螺牙孔直徑自由長度長度全寬全高
    徑(粗螺紋)孔深
    6M48φ822182624.5
    10M510φ1027323535

    *詳細形狀、尺寸請參考商品頁面。

    回到頁首

    速度・荷重(負荷資訊)

    ■彈簧端夾鉗的彈簧荷重(N)

    荷重型minmax
    輕荷重用0.62.5
    重荷重用0.93.8
    極重荷重用1.45.9

    回到頁首

    磁鐵

    磁鐵
    商品名稱磁鐵 皿頭螺栓附固定座 圓型
    型號HXCS10
    特性藉由結合磁鐵與固定座可保護磁鐵
    ※下表之橙色部分,是符合本實例使用型式之規格。

    選定依據

    適用於零件的臨時固定

    回到頁首

    可供選擇的尺寸

    ■磁鐵 皿頭螺栓附固定座

    ■尺寸清單

    形狀型式支撐架磁鐵耐熱溫度磁極
    正方形長方形材質表面處理材質表面處理正面背面
    相當於SS400釹磁鐵80℃NS
    SN
    耐熱釹磁鐵150℃NS
    直徑
    短邊長度
    長邊長度
    (長方形)
    全厚附屬品(不鏽鋼皿頭螺栓)
    圓・正方形長方形
    8154M2.5-8×1pcsM2.5-8×2pcs
    10205M3-10×1pcsM3-10×2pcs
    12256M3-10×1pcsM3-10×2pcs
    15306M4-12×1pcsM4-12×2pcs
    20407M5-15×1pcsM5-15×2pcs
    25508M6-16×1pcsM6-16×2pcs

    *詳細形狀、尺寸請參考商品頁面。

    回到頁首

    速度・荷重(負荷資訊)

    ■磁鐵(皿頭螺栓附固定座型)之吸附力和表面磁通密度

    直徑
    短邊長度
    吸附力 (N)表面磁通密度
    正方形長方形高斯(G)
    83.97.817.61200〜3900
    105.819.639.21500〜4000
    1215.729.468.63200〜4000
    1524.54998.13800〜4000
    2058.8127.5230.53800〜4000
    25152181.4294.23700〜4000

    回到頁首

    攝影機螺絲

    攝影機螺絲
    商品名稱攝影機螺絲
    型號LCK12
    特性可安裝於攝影機本體的內螺牙
    ※下表之橙色部分,是符合本實例使用型式之規格。

    選定依據

    雖然為統一英制螺牙,但是頭部為能使用公制工具的公制螺紋尺寸。

    回到頁首

    可供選擇的尺寸

    ■攝影機螺絲

    螺牙徑
    (英吋・粗螺紋)
    軸頸
    長度
    螺絲頭材質表面處理
    外徑高度工具用
    內六角孔對邊
    1/4-20UNC8φ1065SUSXM7鈍化處理
    12

    回到頁首

    IDEA NOTE容易裝設工件的構造

    操作彈簧側面夾鉗的把手即可組合工件。在進行銲接作業前,先將外殼旋轉90°,再使用磁鐵來維持。

    IDEA NOTE攝影機用雲台(可調整為方便作業的方向)

    雲台的滾珠連接器可360°任意位置固定治具。

    IDEA NOTE護蓋開啟時磁鐵會固定於護蓋上方

    當治具本體傾斜時,作業人員使用平台,應避免搖晃。

    • CAD資料使用規定
      1.資料的使用目的
      台灣三住股份有限公司(以下簡稱「本公司」)網站所提供的CAD資料(3D CAD資料、3D CAD中間資料及2D CAD資料)為以CAD設計的圖面,為了能對本公司或本公司協力製造商之產品(以下稱「產品」)的相互干涉、形狀等進行簡易確認而提供相關資料。
      此外,由於無法保證本網站之各實例頁所記載的零件組合之品質・正確性・機能・安全性・信賴性,敬請您諒解。
      2.資料的特性
      CAD資料中的公差、表面粗細、倒角等有可能與實際的產品形狀相異。此外,為了減少CAD資料量,並持續穩定提供資料,部分產品的油溝形狀、螺絲、彈簧形狀等會被省略。請在確實了解這些狀況之後再使用。
      3.免責聲明
      本公司在製作CAD資料時非常謹慎,但由於上述資料的特性,無法完全保證CAD資料的正確性。另外,本公司亦可能會無預告地變更、追加甚至刪除CAD資料。無論理由為何,本公司對於因使用、變更、刪除CAD資料所造成的損害恕不負責。
      4.著作權
      CAD資料中所包含一切內容的著作權屬於本公司以及本公司協力製造商。此著作權受到著作權法與國際條約的保護。未經本公司的許可,不能用於上述以外的利用目的(包含複製、變更、上傳、公開、傳送、發放、授權、販賣、出版等)。此外,也不能用於貴公司的機械設計以外之用途(含推銷等)。
      當確認為違反上述利用目的或法規時,本公司除了將禁止該用戶使用CAD資料及本公司網站,亦將訴諸法律。
      5.第三方規定
      使用權利屬於第三方(包含本公司協力製造商)之CAD資料及CAD資料製作、閱覽軟體時,有時必須同意第三方的規定方能使用。這種情況下,關於該第三方的CAD資料及軟體的瑕疪、侵權等,本公司恕不負責。敬請見諒。

      下載CAD資料

      下載CAD資料:檔案形式
      生成

      非常感謝您的下載

      如果本範例對您有幫助的話,請幫我們按一下「Good IDEA」按鈕。
      請幫我們按個「Good IDEA!」。

      我們將會蒐集您的評價
      作為今後製作範例的參考。

      關於CAD檔案需要特別留意的部分

      1. 組裝資訊為設計構想階段的組裝圖,單純作為說明構造時使用。因此零件形狀的詳細尺寸並未考慮各種設計條件。
        如果您只想使用一部份的資訊的話,請自行調整成適合的設計。
      2. 單元組件CAD資料由數個子組件構成。
        可以用來切換・編輯零件。
      3. ※框內的部分為子組件

      4. 零件模型已製作為容易編輯尺寸與形狀的
      5. 範例中所使用的非MISUMI產品,其CAD資料皆是由MISUMI參考該商品型錄製作出來的內容。

      回到頁首

    • ※單元組件CAD資料由數個子組件構成。
         可以用來切換・編輯零件。

    規格

    目的‧動作

    • 焊錫作業時,可將工件無空隙地確實保持的治具。
    • 較難進行焊錫作業的位置。

    環境‧操作性

    • 藉由彈簧端夾鉗與護蓋動作的手動裝置。

    對象工件

    • 基板組件
      外形:W14.5×D115×H25
      工件重量:60g

    特性

    動作規格‧尺寸

    • 彈簧端夾鉗行程:6mm
    • 外形尺寸:W100×D200×H110
    • 護蓋旋轉:90°
    • 護蓋用磁鐵保持

    必要精密度・荷重

    • 工件保持荷重:5N
    • 使用滿足上述條件的彈簧常數0.75N/mm的彈簧1pcs

    主要零件的選定依據

    • 彈簧端夾鉗
      • 滿足工件保持荷重5N的極重荷重用

    設計重點

    主要零件的計算方式

    • 檢驗是否能以彈簧端夾鉗保持工件
    •  彈簧荷重
      • 計算公式:反作用力F=kx+S
      • 預設負荷荷重:F=5 N
      • 初期荷重:S=1.4 N
      • 加壓時預設壓縮量:x=4.8 mm
      • 彈簧常數:k=(F-S)/x=(5-1.4)/4.8=0.75 N/mm
      • 使用行程6 mm,荷重1.4~5.9 N的彈簧側面夾鉗

    構造的巧思與設計的核心

    • 焊接面在側面,而無法上面固定時,應選擇彈簧側面夾鉗,以壓住端面。
    • 由於助焊劑蓋是保護無銲接部分,因此僅對銲接部分做角孔,且盡可能地靠近工件。
    • 考量工件組合性,護蓋避免使用鉸鍊。
    • 護蓋用磁鐵保持,拆裝簡單。

    同樣功能(目的/程序)的組件範例

    - / -

    零件列表

    No. 零件名稱 示意圖 三住型號
    (點擊型號看商品細節與確認價格交期)
    數量
    1 彈簧側面夾鉗 GPX4 1
    2 導引定位柱 前端零件 GPF-20 1
    3 鉸鏈 HHPSNC5 2
    4 磁鐵 HXCS10 2
    5 鏡頭螺絲 LCK12 1
    6 附墊圈內六角孔螺栓 SCBZ4-15 4
    • 上記零件列表中,僅介紹MISUMI之零件。
      於下載零件列表(CSV)中,亦可下載MISUMI以外製造商之產品、加工品。
    • CAD資料使用規定
      1.資料的使用目的
      台灣三住股份有限公司(以下簡稱「本公司」)網站所提供的CAD資料(3D CAD資料、3D CAD中間資料及2D CAD資料)為以CAD設計的圖面,為了能對本公司或本公司協力製造商之產品(以下稱「產品」)的相互干涉、形狀等進行簡易確認而提供相關資料。
      此外,由於無法保證本網站之各實例頁所記載的零件組合之品質・正確性・機能・安全性・信賴性,敬請您諒解。
      2.資料的特性
      CAD資料中的公差、表面粗細、倒角等有可能與實際的產品形狀相異。此外,為了減少CAD資料量,並持續穩定提供資料,部分產品的油溝形狀、螺絲、彈簧形狀等會被省略。請在確實了解這些狀況之後再使用。
      3.免責聲明
      本公司在製作CAD資料時非常謹慎,但由於上述資料的特性,無法完全保證CAD資料的正確性。另外,本公司亦可能會無預告地變更、追加甚至刪除CAD資料。無論理由為何,本公司對於因使用、變更、刪除CAD資料所造成的損害恕不負責。
      4.著作權
      CAD資料中所包含一切內容的著作權屬於本公司以及本公司協力製造商。此著作權受到著作權法與國際條約的保護。未經本公司的許可,不能用於上述以外的利用目的(包含複製、變更、上傳、公開、傳送、發放、授權、販賣、出版等)。此外,也不能用於貴公司的機械設計以外之用途(含推銷等)。
      當確認為違反上述利用目的或法規時,本公司除了將禁止該用戶使用CAD資料及本公司網站,亦將訴諸法律。
      5.第三方規定
      使用權利屬於第三方(包含本公司協力製造商)之CAD資料及CAD資料製作、閱覽軟體時,有時必須同意第三方的規定方能使用。這種情況下,關於該第三方的CAD資料及軟體的瑕疪、侵權等,本公司恕不負責。敬請見諒。

      下載CAD資料

      下載CAD資料:檔案形式
      生成

      非常感謝您的下載

      如果本範例對您有幫助的話,請幫我們按一下「Good IDEA」按鈕。
      請幫我們按個「Good IDEA!」。

      我們將會蒐集您的評價
      作為今後製作範例的參考。

      關於CAD檔案需要特別留意的部分

      1. 組裝資訊為設計構想階段的組裝圖,單純作為說明構造時使用。因此零件形狀的詳細尺寸並未考慮各種設計條件。
        如果您只想使用一部份的資訊的話,請自行調整成適合的設計。
      2. 單元組件CAD資料由數個子組件構成。
        可以用來切換・編輯零件。
      3. ※框內的部分為子組件

      4. 零件模型已製作為容易編輯尺寸與形狀的
      5. 範例中所使用的非MISUMI產品,其CAD資料皆是由MISUMI參考該商品型錄製作出來的內容。

      回到頁首

    回到頁首