(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

ideanote
關於Unit Library

使用前請先詳細閱讀

Unit Library之概念

  • 我們的範例網羅各製造業的機械裝置。
  • 致力於幫助設計者縮短設計時間及提升技術力,提供設計者在設計機械、尤其是構想新的機械裝置時使用此資料庫。

免責聲明

  • 我們沒有提供範例頁面零件的套裝販賣。
  • 此外,由於無法保證各實例頁所記載的零件組合之品質・正確性・機能・安全性・信賴性,敬請您諒解。
  • Unit Library內容之著作權為MISUMI集團所有。
  • 請不要將Unit Library之內容使用在設計機械裝置以外的用途(含推銷等)。
  • 本服務目前免費提供CAD資料下載,日後有可能轉為付費制。

Unit Library的特長

  1. 可以從種類豐富的實例中迅速得到設計的巧思及靈感。

我們會隨時追加・更新組裝範例。
為了協助設計者所面臨的各種情況,將持續蒐集各類組件實例。

  • 可依機能、工件形狀等各種條件來迅速找到所需的實例。
  • 我們從顧客的意見中選擇最需要的條件作為搜尋關鍵字。
    致力提供可快速搜尋所需組件的實例。

  • 設計上不可或缺的CAD資料可一次下載各實例的全部檔案。
  • 平常所使用的MISUMI線上型錄也提供廣受好評的CAD資料。
    可一次下載Unit Library各組件實例的全部檔案。

    回到頁首

    範例關鍵字搜尋
    範例No.搜尋

    No.000002 薄膜壓接治具

    一致性荷重調整壓接裝置機構

    相關分類

    線性滑軌

    線性滑軌
    商品名稱迷你線性滑軌 標準滑塊/輕預壓
    型號SSEBL10-80
    特性業界標準規格中最普遍的滑塊型式
    ※下表之橙色部分,是符合本實例使用型式之規格。

    選定依據

    為了確保穩定的直線運動

    回到頁首

    可供選擇的尺寸

    ■迷你線性滑軌(標準滑塊、輕預壓)

    材質硬度
    不鏽鋼(相當於SUS440C)56HRC~
    碳鋼(SCM等合金鋼)58HRC~

    ■尺寸清單

    滑塊數滑塊寬度滑塊長度全高滑軌長度
    11723.6840~130
    20301035~275
    2733.91345~470
    3242.41670~670
    405020100~700
    21723.6×2個870~130
    2030×2個1095~275
    2733.9×2個13120~470
    3242.4×2個16150~670
    4050×2個20160~700

    *關於可選擇尺寸的詳細內容,請參照商品頁面。

    回到頁首

    選定順序

    ■迷你線性滑軌的選定步驟

    決定使用條件
    (移動體質量、進給速度、運轉模式、壽命時間)

    線性滑軌的規格預選
    (依據使用條件,預選出滑塊型式、
    全高、滑軌長度。)

    確認基本的安全性
    • ●容許荷重
    • ●壽命
    • ●預壓荷重

    回到頁首

    精密度資訊

    ■預壓與精密度基準(標準滑塊・輕預壓・高級)

    (μm)

    徑向間隙-3~0
    H尺寸容許公差±20
    H的同組相對差15
    W2尺寸容許公差±25
    W2的同組相對差20

    (μm)

    滑軌長度(mm)
    ~8081~200201~250251~400401~500501~630631~700
    移動平行度379111213.514

    回到頁首

    速度・荷重(負荷資訊)

    ■線性滑軌的額定荷重(標準滑塊・輕預壓・高級)

    全高基本額定荷重靜態容許力矩
    C(動態) kNCo(靜態) kNMA
    N・m
    MB
    N・m
    Mc
    N・m
    60.30.60.80.81.5
    80.91.54.14.15.2
    101.52.55.15.110.2
    132.23.38.89.516.1
    163.65.421.623.439.6
    205.28.548.448.486.4

    回到頁首

    技術計算

    ■線性滑軌的壽命計算

    ●壽命
    當線性滑軌在承受荷重下進行直線往復運動時,由於反復應力在轉動體(鋼珠)或滾動接觸表面(軌道)上不斷作用,導致材料疲乏而發生稱為剝落的鱗狀損傷。將開始發生剝落前之總行走距離稱為線性滑軌的壽命。
    ●額定壽命
    額定壽命係指同一系列的線性滑軌分別於相同條件下行走時,有90%是不會引起剝落而能達成總行走距離。額定壽命可根據基本動態額定荷重和施加於線性滑軌的荷重,以下列公式計算。
    實際使用線性滑軌時,應先計算荷重。直線往復運動中之荷重不容易計算,必須充分考量運動中之振動或衝撃,以及線性滑軌的分布狀況。另外,工作溫度等對使用壽命亦有重大影響。綜合前述條件後的計算式如下:
    • L : 額定壽命(km)
    • fH : 硬度係數 (圖-1參考)
    • fT : 溫度係數 (圖-2參考)
    • fC : 接觸係數(表-1參考)
    • fW : 荷重係數 (表-2參考)
    • C : 基本動態額定荷重(N)
    • P : 作用荷重(N)
    ●硬度係數(fH)

    使用線性滑軌時,滾珠接觸的軸必須具備足夠硬度。若無法獲得符合適當的硬度時,會導致容許荷重降低,而縮短使用壽命。
    額定壽命請根據硬度係數做調整

    ●溫度係數(fT)

    當線性滑軌的溫度超過100℃時,線性滑軌及軸硬度下降且容許荷重比常溫下使用時減少、亦會縮短使用壽命。請依據溫度係數修正額定壽命。
    *請在各商品頁面之耐熱溫度範圍內使用線性滑軌。

    ●接觸係數(fC)

    表-1. 接觸係數

    1pcs的軸可以組裝的軸承數・接觸係數fc

    11.00
    20.81
    30.72
    40.66
    50.61

    實際使用線性滑軌時,一般是一根軸使用二個以上線性滑軌。此時,施加於各線性滑軌的荷重會隨著加工精度而變化,荷重並非等分佈。因此,每一個線性滑軌的容許荷重會隨著該軸的線性滑軌數量而改變。請根據表-1的接觸係數修正額定壽命。

    ●荷重係數(fW)

    表-2. 荷重係數

    使用條件fw
    沒有外部衝擊震盪
    且在低速作用時 15m/min以下
    1.0~1.5
    沒有顯著的外力衝擊震盪
    且在中速使用時 60m/min以下
    1.5~20
    有外部衝擊震盪
    且在高速使用時 超過60m/min
    2.0~3.5

    在計算作用於線性滑軌的荷重時,除需要正確求出物體重量外,亦必須正確求出運動速度影響的慣性力或力矩荷重,以及各個時間的變化等。但是,在往復運動中,除需考量經常性的反復啟動、停止外,還必須考量振動、衝撃等要素,導致難以正確計算。因此,可使用表-2之荷重係數,簡化使用壽命的計算方式。

    ●作用荷重P的算法
    滑塊單體承受力矩荷重時,請依下列算式,將力矩荷重換算為作用荷重。
    • P:作用荷重(N)
    • F:下向荷重(N)
    • Co:靜態額定荷重(N)
    • MA:靜態容許力矩荷重ー俯仰方向(N.m)
    • MC:靜態容許力矩荷重ー側傾方向(N.m)
    • Lp:俯仰方向的荷重點距離(m)
    • Lr:側傾方向的荷重點距離(m)

    回到頁首

    彈簧

    商品名稱彈簧 -超壓縮用 SWU-
    型號SWU17-35
    ※下表之橙色部分,是符合本實例使用型式之規格。

    選定依據

    相對小型且需求荷重較大

    回到頁首

    可供選擇的尺寸

    ■彈簧超壓縮用

    材質:相當於SWOSC-V

    彈簧
    外徑
    彈簧
    內徑
    自由長度彈簧常數
    (N/mm)
    貼緊長度容許
    壓縮量
    荷重
    (N)
    φ12.5φ7158.724.5978.5
    206.54612
    255.237.515
    304.36918
    353.7410.521
    403.271224
    452.9113.527
    502.621530
    552.3816.533
    602.181836
    652.0119.539
    701.872142
    751.7422.545
    801.632448
    901.452754
    1001.313060
    φ14.5φ8.51510.94.5998.1
    208.17612
    256.547.515
    305.45918
    354.6710.521
    404.091224
    453.6313.527
    503.271530
    552.9716.533
    602.721836
    652.5119.539
    702.332142
    752.1822.545
    802.042448
    901.822754
    1001.633060
    1101.493366
    1201.363672
    1251.3137.575
    1501.094590
    φ17φ10.52012.26612147.1
    259.817.515
    308.17918
    35710.521
    406.131224
    455.4513.527
    504.91530
    554.4616.533
    604.091836
    653.7719.539
    703.52142
    753.2722.545
    803.062448
    902.722754
    1002.453060
    1102.233366
    1202.043672
    1251.9637.575
    1501.634590
    1751.452.5105
    φ21φ13.52515.047.515225.6
    3012.53918
    3510.7410.521
    409.41224
    458.3513.527
    507.521530
    556.8316.533
    606.271836
    655.7819.539
    705.372142
    755.0122.545
    804.72448
    904.182754
    1003.763060
    1103.423366
    1203.133672
    1253.0137.575
    1302.893978
    1402.694284
    1502.514590
    1752.1552.5105
    2001.8860120
    φ26φ16.53016.34918294.2
    3514.0110.521
    4012.261224
    4510.913.527
    509.811530
    558.9216.533
    608.171836
    657.5419.539
    7072142
    756.5422.545
    806.132448
    905.452754
    1004.93060
    1104.463366
    1204.093672
    1253.9237.575
    1303.773978
    1403.54284
    1503.274590
    1752.852.5105
    2002.4560120
    2252.1867.5135
    2501.9675150

    *此外,還有各種尺寸。詳細情形請參照商品頁

    回到頁首

    技術計算

    ■彈簧 荷重的計算方法

    荷重=彈簧常數×壓縮量

    回到頁首

    肘節夾鉗

    肘節夾鉗
    商品名稱肘節夾鉗橫壓型含無給油襯套 夾持力1960N
    型號MC08-1
    特性含無給油襯套,動作可順暢進行。
    ※下表之橙色部分,是符合本實例使用型式之規格。

    選定依據

    便宜的「搖動→直線」運動變換構造

    回到頁首

    可供選擇的尺寸

    ■肘節夾鉗横壓型(法蘭底座、行程流暢型)

    材質SS400
    表面處理本體:三價鉻酸鹽/
    導桿:鍍鎳
    行程(mm)30
    夾持力(N)1960
    本體重量(g)380
    把手開閉角度140°
    全寬50
    全高(夾緊時)99.5
    前端螺牙M8鋼製螺栓
    全長(夾緊時)125
    全長(開放時)261.5
    壓軸高度20

    *詳細形狀、尺寸請參考各商品頁面

    回到頁首

    IDEA NOTE彈簧荷重的調整構造(感壓紙確認)

    藉由導引部的螺栓來各別調整左右的彈簧荷重。
    壓接荷重是使用肘節夾鉗前端之浮動接頭以進出方式進行調整。

    IDEA NOTE銷有兩種用途

    稍微突出線性導軌的定位銷,以便在組裝時防止滑塊脱落。

    • CAD資料使用規定
      1.資料的使用目的
      台灣三住股份有限公司(以下簡稱「本公司」)網站所提供的CAD資料(3D CAD資料、3D CAD中間資料及2D CAD資料)為以CAD設計的圖面,為了能對本公司或本公司協力製造商之產品(以下稱「產品」)的相互干涉、形狀等進行簡易確認而提供相關資料。
      此外,由於無法保證本網站之各實例頁所記載的零件組合之品質・正確性・機能・安全性・信賴性,敬請您諒解。
      2.資料的特性
      CAD資料中的公差、表面粗細、倒角等有可能與實際的產品形狀相異。此外,為了減少CAD資料量,並持續穩定提供資料,部分產品的油溝形狀、螺絲、彈簧形狀等會被省略。請在確實了解這些狀況之後再使用。
      3.免責聲明
      本公司在製作CAD資料時非常謹慎,但由於上述資料的特性,無法完全保證CAD資料的正確性。另外,本公司亦可能會無預告地變更、追加甚至刪除CAD資料。無論理由為何,本公司對於因使用、變更、刪除CAD資料所造成的損害恕不負責。
      4.著作權
      CAD資料中所包含一切內容的著作權屬於本公司以及本公司協力製造商。此著作權受到著作權法與國際條約的保護。未經本公司的許可,不能用於上述以外的利用目的(包含複製、變更、上傳、公開、傳送、發放、授權、販賣、出版等)。此外,也不能用於貴公司的機械設計以外之用途(含推銷等)。
      當確認為違反上述利用目的或法規時,本公司除了將禁止該用戶使用CAD資料及本公司網站,亦將訴諸法律。
      5.第三方規定
      使用權利屬於第三方(包含本公司協力製造商)之CAD資料及CAD資料製作、閱覽軟體時,有時必須同意第三方的規定方能使用。這種情況下,關於該第三方的CAD資料及軟體的瑕疪、侵權等,本公司恕不負責。敬請見諒。

      下載CAD資料

      下載CAD資料:檔案形式
      生成

      非常感謝您的下載

      如果本範例對您有幫助的話,請幫我們按一下「Good IDEA」按鈕。
      請幫我們按個「Good IDEA!」。

      我們將會蒐集您的評價
      作為今後製作範例的參考。

      關於CAD檔案需要特別留意的部分

      1. 組裝資訊為設計構想階段的組裝圖,單純作為說明構造時使用。因此零件形狀的詳細尺寸並未考慮各種設計條件。
        如果您只想使用一部份的資訊的話,請自行調整成適合的設計。
      2. 單元組件CAD資料由數個子組件構成。
        可以用來切換・編輯零件。
      3. ※框內的部分為子組件

      4. 零件模型已製作為容易編輯尺寸與形狀的
      5. 範例中所使用的非MISUMI產品,其CAD資料皆是由MISUMI參考該商品型錄製作出來的內容。

      回到頁首

    • ※單元組件CAD資料由數個子組件構成。
         可以用來切換・編輯零件。

    規格

    目的‧動作

    • 將薄膜壓接於由定位銷及工件載台所固定的樹脂外殼上。
    • 以肘節夾鉗取代以往使用把手的自製裝置。

    環境‧操作性

    • 利用肘節夾鉗動作的手動裝置

    對象工件

    • 樹脂外殼
    • 外型:W61.5×D32.5×H140、t3
    • 工件重量:70g
    • 外形W30×D10×t1

    特性

    動作規格‧尺寸

    • 肘節夾鉗行程:30mm
    • 固定滑塊行程:24mm
    • 彈簧壓縮量:6mm
    • 外形尺寸:W150×D250×H400

    必要精密度・荷重

    • 加壓荷重:32.7N/cm²
    • 為了符合上述條件,使用彈簧常數7N/mm的彈簧2 pcs。
    • 使用感壓紙確認加壓荷重、荷重的平衡。

    主要零件的選定依據

    • 彈簧
      • 選擇模具用的變形斷面彈簧,是為了以較小行程獲得較大的荷重。
    • 肘節夾鉗
      • 因為需要水平動作,所以選擇橫壓型。
      • 考慮作業性,選定握柄較大的型式。
      • 夾持力大幅超過必要荷重,故沒有問題。
    • 線性滑軌
      • 由於力矩荷重不大,因此選擇最適用於整體治具尺寸者。

    設計重點

    主要零件的計算方式

    • 檢驗是否能以肘節夾鉗保持工件
    •  面壓
      • 必要面壓=彈簧荷重/加壓面積
      • 必要加壓荷重:32.7 N/cm²
      • 加壓面積:3 cm²(為了平均加壓所以使用2pcs)
      • 彈簧荷重=必要面壓×加壓面積=32.7×3=98 N
    • 彈簧荷重
      • 計算公式:反作用力F=kx
      • 預設負荷荷重:F=98 N
      • 加壓時預設壓縮量:x=7 mm
      • 彈簧數量:2pcs
      • 彈簧常數:選擇k=98/(2×7)=7 N/mm

    構造的巧思與設計的核心

    • 為了穩定肘節夾鉗的垂直動作,與線性滑軌併用。
    • 利用浮動接頭吸收肘節夾鉗的傾斜。
    • 為可調整彈簧荷重的左右平衡之獨立調整構造。
    • 荷重本身可利用浮動接頭的進出調整。
    • 需要精密的荷重管理時不適合使用。

    同樣功能(目的/程序)的組件範例

    - / -

    零件列表

    No. 零件名稱 示意圖 MISUMI型式 數量 參考單價
    (單位:元)
    參考出貨日
    1 線性滑軌 SSEBL10-80 2 價格查詢 第5日
    2 定位銷 JPAJ3-P8-B25 2 價格查詢 第3日
    3 彈簧 SWU17-35 2 價格查詢 第1日
    4 肘節夾鉗 MC08-1 1 價格查詢 第1日
    5 支撐架 HLRASS10 1 價格查詢 第7日
    6 浮動接頭 FJDSW8-1.25-8 1 價格查詢 第5日
    7 定位銷 MSTPCS5-10 4 價格查詢 第2日
    8 內六角孔螺栓-全長指定型 FBAS8-75-40 2 價格查詢 第3日
    9 附墊圈內六角孔螺栓 SCBS4-12 7 價格查詢 第1日
    10 附墊圈內六角孔螺栓 SCBS4-16 6 價格查詢 第1日
    11 附墊圈內六角孔螺栓 SCBS6-12 4 價格查詢 第1日
    • 上記零件列表中,僅介紹MISUMI之零件。
      於下載零件列表(CSV)中,亦可下載MISUMI以外製造商之產品、加工品。
    • 詳細的價格・出貨日請參考WOS系統。
    • CAD資料使用規定
      1.資料的使用目的
      台灣三住股份有限公司(以下簡稱「本公司」)網站所提供的CAD資料(3D CAD資料、3D CAD中間資料及2D CAD資料)為以CAD設計的圖面,為了能對本公司或本公司協力製造商之產品(以下稱「產品」)的相互干涉、形狀等進行簡易確認而提供相關資料。
      此外,由於無法保證本網站之各實例頁所記載的零件組合之品質・正確性・機能・安全性・信賴性,敬請您諒解。
      2.資料的特性
      CAD資料中的公差、表面粗細、倒角等有可能與實際的產品形狀相異。此外,為了減少CAD資料量,並持續穩定提供資料,部分產品的油溝形狀、螺絲、彈簧形狀等會被省略。請在確實了解這些狀況之後再使用。
      3.免責聲明
      本公司在製作CAD資料時非常謹慎,但由於上述資料的特性,無法完全保證CAD資料的正確性。另外,本公司亦可能會無預告地變更、追加甚至刪除CAD資料。無論理由為何,本公司對於因使用、變更、刪除CAD資料所造成的損害恕不負責。
      4.著作權
      CAD資料中所包含一切內容的著作權屬於本公司以及本公司協力製造商。此著作權受到著作權法與國際條約的保護。未經本公司的許可,不能用於上述以外的利用目的(包含複製、變更、上傳、公開、傳送、發放、授權、販賣、出版等)。此外,也不能用於貴公司的機械設計以外之用途(含推銷等)。
      當確認為違反上述利用目的或法規時,本公司除了將禁止該用戶使用CAD資料及本公司網站,亦將訴諸法律。
      5.第三方規定
      使用權利屬於第三方(包含本公司協力製造商)之CAD資料及CAD資料製作、閱覽軟體時,有時必須同意第三方的規定方能使用。這種情況下,關於該第三方的CAD資料及軟體的瑕疪、侵權等,本公司恕不負責。敬請見諒。

      下載CAD資料

      下載CAD資料:檔案形式
      生成

      非常感謝您的下載

      如果本範例對您有幫助的話,請幫我們按一下「Good IDEA」按鈕。
      請幫我們按個「Good IDEA!」。

      我們將會蒐集您的評價
      作為今後製作範例的參考。

      關於CAD檔案需要特別留意的部分

      1. 組裝資訊為設計構想階段的組裝圖,單純作為說明構造時使用。因此零件形狀的詳細尺寸並未考慮各種設計條件。
        如果您只想使用一部份的資訊的話,請自行調整成適合的設計。
      2. 單元組件CAD資料由數個子組件構成。
        可以用來切換・編輯零件。
      3. ※框內的部分為子組件

      4. 零件模型已製作為容易編輯尺寸與形狀的
      5. 範例中所使用的非MISUMI產品,其CAD資料皆是由MISUMI參考該商品型錄製作出來的內容。

      回到頁首

    回到頁首