(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

肩式螺栓 英制尺寸

肩式螺栓 英制尺寸

此為英制規格螺絲。

(i)請注意

  • 目錄PDF中記載之「規格」係指「規格(肩部)」。
    此外,記載「螺絲規格」的部分為肩式螺栓的尺寸標記,例如記載為5/16-(1/4-20)時,5/16表示規格(肩部)、1/4表示規格(螺紋部),20表示每1英吋包含的螺牙數。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ショルダーボルト インチサイズ:関連画像

型號
IN51.00440.015
IN51.00440.025
IN51.00440.040
IN51.00440.050
IN51.00440.060
IN51.00440.100
IN51.00440.120
IN51.00440.140
IN51.00832.120
IN51.01024.040
IN51.01024.050
IN51.01024.140
IN51.01032.020
IN51.01032.025
IN51.01032.030
IN51.01032.040
IN51.01032.060
IN51.02020.030
IN51.02020.060
IN51.02020.070
IN51.02020.100
IN51.02020.200
IN51.03016.040
IN51.03016.100
IN51.03016.120
IN51.03016.140
IN51.03016.160
IN51.03016.200
型號數量折扣標準
出貨日
螺紋牙頂種類 螺牙No.(inch) 長度L 螺牙數 公稱 肩部外徑
(inch)
頭部外徑 A
(inch)
頭部高度 H
(inch)
插座尺寸 J
(inch)
公稱(軸肩部)
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.43/16401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/641/8
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.45/16401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/641/8
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.41/2401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/641/8
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.45/8401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/641/8
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.43/4401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/641/8
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.41401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/641/8
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.41 1/4401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/641/8
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.41 1/2401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/641/8
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.81 1/4323/16-(8-32)0.18630.3110.1573/323/16
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.101/2241/4-(10-24)0.24800.3750.1881/81/4
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.105/8241/4-(10-24)0.24800.3750.1881/81/4
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.101 1/2241/4-(10-24)0.24800.3750.1881/81/4
6天~ 美制細螺紋UNFNo.101/4321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/81/4
6天~ 美制細螺紋UNFNo.105/16321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/81/4
6天~ 美制細螺紋UNFNo.103/8321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/81/4
6天~ 美制細螺紋UNFNo.101/2321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/81/4
6天~ 美制細螺紋UNFNo.103/4321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/81/4
9天~ 美制粗螺紋UNC1/43/8205/16-(1/4-20)0.31050.4380.2195/325/16
10天~ 美制粗螺紋UNC1/43/4205/16-(1/4-20)0.31050.4380.2195/325/16
6天~ 美制粗螺紋UNC1/47/8205/16-(1/4-20)0.31050.4380.2195/325/16
6天~ 美制粗螺紋UNC1/41205/16-(1/4-20)0.31050.4380.2195/325/16
6天~ 美制粗螺紋UNC1/42205/16-(1/4-20)0.31050.4380.2195/325/16
6天~ 美制粗螺紋UNC3/81/2161/2-(3/8-16)0.49800.7500.3121/41/2
6天~ 美制粗螺紋UNC3/81161/2-(3/8-16)0.49800.7500.3121/41/2
6天~ 美制粗螺紋UNC3/81 1/4161/2-(3/8-16)0.49800.7500.3121/41/2
6天~ 美制粗螺紋UNC3/81 1/2161/2-(3/8-16)0.49800.7500.3121/41/2
6天~ 美制粗螺紋UNC3/81 3/4161/2-(3/8-16)0.49800.7500.3121/41/2
6天~ 美制粗螺紋UNC3/82161/2-(3/8-16)0.49800.7500.3121/41/2

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 凸肩・軸頸
材質 不鏽鋼A2 表面處理 鈍化處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
用途 標準 強度區分(不銹鋼) A2-50 備註 規格:ASME B18.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767