(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

油壓電磁閥

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 7天以内
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
標準出貨日
種類
最高使用壓力
最大流量(ℓ/min)
中立位置
額定電壓
線圈彈簧型式
電磁閥型
用途
連接種類
切換種類

    SS系列(配線方式:集中端子箱型) 濕式電磁閥

    廠牌

    NACHI(不二越)

    系列名稱

    SS系列(配線方式:集中端子箱型) 濕式電磁閥

    標準出貨日 4天~
    種類電磁閥本體 / 電磁閥
    最高使用壓力35MPa
    最大流量(ℓ/min)65 ~ 160
    中立位置PABT開放 / 全孔口關閉 / ABT連接
    額定電壓DC24V / AC100V / AC200V / AC220V
    線圈彈簧型式彈簧中心 / 彈簧偏置 / 無彈簧式止動器
    電磁閥型單 / 雙
    用途單體
    連接種類底座(無附屬)
    切換種類2位置 / 3位置

    Loading...

    1. 1

    油壓電磁閥相關分類