(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

油壓單向閥

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
標準出貨日
種類
最高使用壓力(MPa)
最大流量(ℓ/min)
主體公稱尺寸

    疊加式引導逆止閥

    廠牌

    NACHI(不二越)

    系列名稱

    疊加式引導逆止閥

    標準出貨日 8天~
    種類積層型 D
    最高使用壓力(MPa)25
    最大流量(ℓ/min)50 ~ 100
    主體公稱尺寸1 ~ 3

    Loading...

    1. 1

    油壓單向閥相關分類