(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

蝶閥

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
本體材質
使用流體
公稱壓力
供應側 連接種類
供應側 配管螺牙公稱
控制側 連接種類
控制側 配管螺牙公稱
把手形狀

    黃銅製FV(SUS304/SUS304+W-NBR)175型蝶形閥

    廠牌

    KITZ

    系列名稱

    黃銅製FV(SUS304/SUS304+W-NBR)175型蝶形閥

    CAD
    • 2D
    標準出貨日 4天~
    本體材質黃銅 / 不鏽鋼鑄鋼
    使用流體
    公稱壓力175型
    供應側 連接種類Rc(R)
    供應側 配管螺牙公稱1B ~ 3/4B
    控制側 連接種類Rc(R)
    控制側 配管螺牙公稱1B ~ 3/4B
    把手形狀手柄

    Loading...

    1. 1

    與此商品分類相關的三住組裝案例

    蝶閥相關分類