(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

送風機

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 49天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
送風機 最大風量(m3/min)
驅動源(種類)
驅動源(額定電壓)
噪音值(dB)

    高壓送風機

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    高壓送風機

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 49天~
    送風機 最大風量(m3/min)2 ~ 3.1
    驅動源(種類)三相
    驅動源(額定電壓)200V
    噪音值(dB)58/62 ~ 63/66

    Loading...

    1. 1

    送風機相關分類