(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

捲輪

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
滾輪材質
包覆材質
外徑 D(φ)
寬度 W(mm)
表面處理
優力膠被覆型
包覆硬度(蕭氏硬度A)
軸種類
軸承
  • 推薦

輸送帶用輪

  • 推薦

輸送帶用橡膠・優力膠捲輪

廠牌

MISUMI

MISUMI

系列名稱

輸送帶用輪

輸送帶用橡膠・優力膠捲輪

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
標準出貨日 5天~ 5天~
滾輪材質鋼 / 不銹鋼鋼 / 不銹鋼
包覆材質無包覆NBR合成橡膠 / 優力膠
外徑 D(φ)25 ~ 5030 ~ 60
寬度 W(mm)9 ~ 209 ~ 13
表面處理鍍三價鉻 / 無表面處理鍍三價鉻 / 無表面處理
優力膠被覆型-附溝槽
包覆硬度(蕭氏硬度A)-60 ~ 90
軸種類直柱直柱
軸承標準標準

Loading...

  1. 1

與此商品分類相關的三住組裝案例

捲輪相關分類