(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

可直接承載鏈條

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
鏈條編號
容許張力(範圍選擇)(kN)
種別

    小型輸送帶用鏈條 -兩倍間距型-

      小型輸送帶用接合鏈節 -兩倍間距型-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      小型輸送帶用鏈條 -兩倍間距型-

      小型輸送帶用接合鏈節 -兩倍間距型-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 6天~ 4天~
      鏈條編號40 / 5040 / 50
      容許張力(範圍選擇)(kN)2.61~4.00 / 4.01~6.502.61~4.00 / 4.01~6.50
      種別鏈條本體接合鏈節單體

      Loading...

      1. 1

      可直接承載鏈條相關分類