(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
內建雙金屬自動溫度調節器,防止意料之外的過度升溫Sheathed Heaters for Liquid Heating-With Overheating Prevention
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
SAKAGUCHI(坂口電熱)
由槽的上方直接投入液體,僅需通電就能加熱的液體加熱用插鞘式加熱器。
【特長】
・護套材質為銅管線經鍍鎳加工,可移動及旋轉吊鉤位置。
・可直接投入水中,加熱效率良好。
・WNH型的插鞘材質為銅管,經鍍鎳加工。
・吊鉤的位置可移動及旋轉,能配合容器固定。
【用途】
・加熱和保溫水,可加熱水同時作為終端電阻使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SAKAGUCHI(坂口電熱)
可由槽的上方直接投入液體中加熱的液體加熱用護套式加熱器。
【特長】
・可直接投入油中,加熱效率良好。
・吊鉤的位置可移動及旋轉,能配合容器固定。
・附2m絕緣纜線。
・吊鉤的位置可移動及旋轉。
【用途】
・最適合食用油或機油(潤滑油)等低黏度油的加熱。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
額定容量(範圍)(W) |
額定電壓(V) |
分類 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | SAKAGUCHI(坂口電熱) | SAKAGUCHI(坂口電熱) | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||
CAD |
|
|
|
|
| ||
標準出貨日 | 8天~ | 8天~ | 8天~ | 11天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
額定容量(範圍)(W) | 1000 ~ 5001~ | ~999 ~ 1001~2000 | 3000~5000 ~ 5001~ | ~999 ~ 1001~2000 | ~999 ~ 1000 | 1000 ~ 3000~5000 | - |
額定電壓(V) | 200 | 100 ~ 200 | 200 | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | - |
分類 | 加熱器本體 | 加熱器本體 | 加熱器本體 | 加熱器本體 | 加熱器本體 | 加熱器本體 | 選擇商品 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策