(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

檢查燈本體

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 9天以内
  • 13天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
光種類
本體種類
發光色
照射方向
光源
照射光種類
外形尺寸 D(範圍)(mm)
寬度 W(範圍)(mm)
長度 L(範圍)(mm)
消費電力(範圍)(W)
中心孔尺寸 d(範圍)(mm)
高度 H(範圍)(mm)
  • 推薦

影像處理用LED照明 ─多光源型─

    影像處理用LED照明 直射環型

      影像處理用LED照明 背光型

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      影像處理用LED照明 ─多光源型─

      影像處理用LED照明 直射環型

      影像處理用LED照明 背光型

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 9天~ 4天~ 4天~
      光種類可視光 / 紅外線可視光可視光
      本體種類環形環形方形
      發光色紅 / 白 / 藍紅 / 白紅 / 白
      照射方向斜光斜光背光
      光源自體發光式自體發光式自體發光式
      照射光種類直射光直射光面發光
      外形尺寸 D(範圍)(mm)30.1~50 / 50.1~80 / 80.1~100 / 100.1~130 / 130.1~15010~30 / 30.1~50 / 50.1~80 / 80.1~100-
      寬度 W(範圍)(mm)--25.1~40 / 60.1~80 / 80.1~100
      長度 L(範圍)(mm)--30.1~50 ~ 80.1~100
      消費電力(範圍)(W)10.1~20 ~ 50.1~802.1~3 ~ 20.1~304.1~5 ~ 50.1~80
      中心孔尺寸 d(範圍)(mm)5~20 / 30.1~40 / 40.1~50 / 50.1~70 / 70.1~1005~20 / 30.1~40 / 50.1~70-
      高度 H(範圍)(mm)5~15 / 15.1~20 / 20.1~305~15 / 15.1~205~15 / 20.1~30

      Loading...

      1. 1

      與此商品分類相關的三住組裝案例

      檢查燈本體相關分類