(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滑動螺桿

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
軸端形狀
型式
螺牙方向
螺牙No. D(φ)
導程
全長L(mm)
  • 推薦

迷你滑動螺桿 直柱型/螺帽

  • 推薦

滑動螺桿

    迷你滑動螺桿 兩端軸頸型

      迷你滑動螺桿 一端軸頸型

      廠牌

      MISUMI

      THK

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      迷你滑動螺桿 直柱型/螺帽

      滑動螺桿

      迷你滑動螺桿 兩端軸頸型

      迷你滑動螺桿 一端軸頸型

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 6天~ 詢價 6天~ 6天~
      軸端形狀直柱型(無軸端加工) / 螺帽單品直柱型(無軸端加工) / 螺帽單品兩端軸頸型一端軸頸型
      型式滑動螺桿轉向螺帽滑動螺桿滑動螺桿
      螺牙方向右螺牙右螺牙右螺牙右螺牙
      螺牙No. D(φ)4 ~ 128 ~ 204 ~ 124 ~ 12
      導程1 ~ 36-1 ~ 361 ~ 36
      全長L(mm)30 ~ 550500 ~ 150030 ~ 55030 ~ 550

      Loading...

      1. 1

      與此商品分類相關的三住組裝案例

      滑動螺桿相關分類