(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
OILES
可在無給油狀態下使用,在固難的地方能也發揮優異耐摩耗性的#500SP墊片(SPW)。
【特長】
・使用高度鑄造技術製作而成,以高力黃銅系合金為主,內含固態潤滑劑的高荷重用無給油軸承。
・可在無給油狀態下使用,在高荷重低速運行情況下發揮高性能。
・在往復運行或搖擺運行等頻繁的起動停止,油膜構成困難的地方發揮優越的耐摩耗性。
・耐藥性、耐蝕性佳。
・可與SPB搭配使用。
・Parts No.尾數標記N的製品為無安裝孔型。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OILES
在高荷重條件下發揮優異摩擦特性的OILES LF 墊片(LFW)。
【特長】
・由含填充剂的聚四氟乙烯層、青銅燒結層层以及里衬金属構成的三層結構無給襯套。
・可在無給油狀態下使用,輕薄/輕量且精計化的設計。
・在高荷重低速條件下可展現穩定的低摩擦係數,耐摩耗性佳。
・與潤滑油併用,在中高速領域的使用能展現高PV值。
・從低溫至高溫,使用溫度範圍廣、耐藥性優異。
・尺寸穩定度、機械強度、熱傳導性優異。
・省空間對應商品,0.5mm輕薄的標準品。
・滑動面為樹脂層。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
OILES
速度/荷重性能增加的複層軸承。
【特長】
・#70 墊片(70W)。
・可在無給油狀態下使用,摩擦係數低,耐荷重性佳。
・在往復運行或搖擺運行等頻繁的起動停止,油膜構成困難的地方發揮優越的耐摩耗性。
・薄壁型軸承,可用於精巧型的設計。
・尺寸穩定度、機械強度、熱傳導性優異。
・備各種尺寸的標準品、板材。
・滑動面為樹脂層。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
DAIDO METAL(大同金屬)
無須任何潤滑劑的「完全無給油」軸承,完全不使用鉛的環境友善「無Pb軸承」。
DAIDYNE DDK05使用聚四氟乙烯樹脂(PTFE)和特殊充填劑,為具低摩擦特性、和金屬材料的強度及尺寸穩定性之複合軸承。
【特長】
・軸承表面的動摩擦係數和靜摩擦係數極低,就算無潤滑也可滑順使用。也就是說不會產生「Stick Slip」。此外,在油中也可以使用
・可在-200℃~+280℃的溫度範圍內使用
・適用於高荷重、衝擊荷重、間歇運轉、搖動運動
・無靜電現象(組裝時的電阻在每一接觸面積1cm2下約1~10Ω)
・軸承表面具優異的耐化學藥品性。亦不受石油、乙醇等溶劑影響
・不會損傷對象軸
・使用壽命極長
・軸承輕巧且薄(最厚3mm),不佔空間。因此,可實現精巧設計
・可望達到靜音運轉
標準出貨日: | 4天~ |
---|
DAIDO METAL(大同金屬)
以銅合金為基底,使用嚴選的固體潤滑劑製造的螺塞鑲嵌式高荷重用無給油軸承。
根據用途、使用條件,可選擇基底金屬、螺塞。
【特長】
・免保養,不需要給油。
・耐磨耗性極為優異。
・摩擦係數低。
・可用於低溫到高溫寬廣的溫度範圍。
・可自由設計形狀和大小。
・耐蝕性、及耐藥品性優異。
・耐衝擊性優異。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
DAIDO METAL(大同金屬)
預潤滑軸承。
組裝時務必充填潤滑劑。
如此一來,只要在一定的期間內給予少量的潤滑劑,就可以長時間運轉。
軸承材料由青銅球狀粉末多孔介質燒結在鋼背襯上並浸漬聚甲醛樹脂的結構而成。
【特長】
・安靜運轉,沒有軋壓聲或敲擊聲。
・具低摩擦特性,不損傷軸(對象表面)。
・僅需少量的潤滑劑(滑脂或油),軸承面幾乎不會磨耗。
・啟動時的摩擦力非常小。因此能順暢啟動或進行高荷重的低速運轉。抗燒結性也優異。
・對軸的軸線偏心值容許性高。
・可承受衝擊荷重。
・在會搖動、微振磨損條件下,也能發揮其優越的性能。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
DAIDO METAL(大同金屬)
在作為具有優良軸承特性的塑料軸承材料之一的聚甲醛樹脂中,均勻分布親油性纖維和特殊填料,是具有自潤特性的含油軸承。
【特長】
・可在無給油狀態下使用。
・高荷重、高速側皆可使用。
・尺寸、形狀穩定,薄壁故可進行更小巧的設計。
・往返運動、搖動運動、頻繁的啟動停止等,難以形成油膜部位處,發揮出優異的耐磨耗特性。
・卷襯套、止推墊圈、滑動板,備有豐富的標準品。
・與DDK05乾式軸承、DBX01軸承具互換性。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OILES
獨創技術開發出的精巧/輕量,滑動特性佳的止推軸承組。
【特長】
・摩擦係數低,能維持順暢的運轉狀態。
・起動/停止時的力距變化少,防止震動。
・在軸承內部滑動的組件構造。
・不會影響對手件材質與表面狀態的軸承,具摩擦/摩耗特性。
・在間斷運行/搖擺運行下能發揮優異的滑動性能。
・軸承組整體為耐蝕性佳,輕巧的塑料材質。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OILES
耐荷重性與耐摩耗性佳的無給油軸承。
【特長】
・潤滑油與特殊填充劑均勻分佈在聚甲醛樹脂內的無給油承軸。
・可在無給油狀態下使用、耐荷重性與耐摩耗性佳。
・摩擦係數低,具優異的速度特性。
・防止震動、噪音。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OILES
添加潤滑劑與特殊填充劑於聚酰胺的無給油軸承墊片。
【特長】
・可在無給油狀態下使用,耐摩耗性、耐熱性佳。
・無機繊維充填等級,在高強度下的耐衝擊性佳,膨脹係數低。
・在異物混入或對手件表面粗糙,生鏽等造成的凹凸環境下發揮優異的耐摩耗性能。
・射出成形加工,可製作複雜的形狀,量產性佳。
・耐熱性優異的聚酯纖維軸承。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
材質 |
環境 |
內徑 D(φ) |
外徑 D(φ) |
厚度 T(mm) |
廠牌 | OILES | OILES | MISUMI | OILES | DAIDO METAL(大同金屬) | DAIDO METAL(大同金屬) | DAIDO METAL(大同金屬) | DAIDO METAL(大同金屬) | OILES | OILES | OILES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 當日可能~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
材質 | 金屬 | 多層 | 樹脂 | 多層 | 多層 | 金屬 | 樹脂 | 多層 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 |
環境 | 標準 / 耐熱 / 耐異物 | 標準 / 油中 | - | 標準 / 油中 | 標準 / 耐熱 | 標準 / 耐熱 / 耐異物 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 | 耐振動 | 標準 | 標準 | 標準 |
內徑 D(φ) | 6.2 ~ 120.5 | 8 ~ 52 | 8.5 ~ 23 | 8 ~ 65 | 8 ~ 52 | 10.2 ~ 90.5 | 12 ~ 52 | 12 ~ 55 | 16 ~ 50 | 8.5 ~ 25 | 8.5 ~ 25 |
外徑 D(φ) | 25 ~ 200 | 16 ~ 78 | 17 ~ 39 | 16 ~ 108 | 16 ~ 78 | 30 ~ 170 | 24 ~ 78 | 24 ~ 78 | 36 ~ 78 | 17 ~ 44 | 17 ~ 44 |
厚度 T(mm) | 3 ~ 10 | 1.5 ~ 2 | 1.5 ~ 2 | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2 | 3 ~ 10 | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | - | 1.5 ~ 2 | 1 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策