(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

連座滾珠軸承 -鑄造方形法蘭型-

連座滾珠軸承 -鑄造方形法蘭型-

中精密度用途的軸承。為客戶降低了成本。
Ball Bearing Units-Square Flanged

(i)請注意

  • 由於固定座為鑄造品,尺寸容許公差±2MM。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【FA新商品】【C-VALUE】連座滾珠軸承 -鑄造方形法蘭型-:關聯圖像

構成零件 材質
固定座 HP200
軸承 GCR15
橡膠密封 合成橡膠(NBR)
止迴螺絲 S45C

規格表

型式
C−HDH25
C−HDF35
型式JIS No.FF1WLL1tAA1A2dd1BS基本額定荷重(kN)止迴螺絲重量(g)NT$基準單價
TypeDHDHHDFCr
(動態)
Cor
(靜態)
M1緊固扭矩
(N・cm)
軸向
負荷能力(N)
HDHHDFC−HDHC−HDF
C−HDH
C−HDF
20UCFL204UCF20411390628863.51233.325.515121231.012.712.86.6M6×14001280700500  
25UCFL205UCF205125997097701535.827161634.114.3147.91400900600  
30UCFL206UCF206142116.58311082.51340.2311838.115.919.611.319601100900  
35UCFL207UCF20715613096119921444.434191442.917.525.915.4M8×1850259015001200  
40UCFL208UCF208172143.5105132101.51551.236211649.21929.317.9293019001600  
kgf=N×0.101972
由於固定座是鑄造而成,尺寸為參考值,並非保證值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-HDF20
C-HDF25
C-HDF30
C-HDF35
C-HDF40
C-HDH20
C-HDH25
C-HDH30
C-HDH35
C-HDH40
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 D
(φ)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
4天~ 20128006600
4天~ 25140007900
4天~ 301950011300
4天~ 352570015300
4天~ 402910017900
4天~ 20128006600
4天~ 25140007900
4天~ 301950011300
4天~ 352570015300
4天~ 402910017900

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承組件 種類 四方形法蘭型 組件本體材質 HP200 軸承內徑形狀 止迴螺絲
材質 軸承 GCR15 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767