(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

探針/探針套 75系列Q【包裝數為50】

探針/探針套 75系列Q

更換參考次數20萬次。
Contact Probes and Receptacles-NPQ75 Series/NRQ75 Series

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■探針
零件材質表面處理
①探針頭BeCu鎳底層鍍金精加工
②外筒磷青銅鎳底層鍍金精加工
③彈簧SWP-A鎳底層鍍金精加工
■探針套
材質 表面處理
黃銅鎳底層鍍金精加工

規格表

型式前端(末端)形狀
NPQ75SC
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min)
全行程彈簧壓力
2/3行程
容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
NT$前端形狀價格(基準價格+)
VH LMB3其他
NPQ75V・B・A1・E・K・T・
T6・U1・VH・LM・B3
1.91mm6.35mm198gf3.0A50mΩ20萬次    

※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型式末端形狀組合探針壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
NRQ75CR・SC・WWNPQ75φ1.35mm 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NPQ75-A1
NPQ75-B
NPQ75-E
NPQ75-K
NPQ75-LM
NPQ75-T
NPQ75-U1
NPQ75-V
NPQ75-VH
NRQ75-CR
NRQ75-SC
NRQ75-WW
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
一體成型探針種類 外筒・探針套材質 2/3行程彈簧壓力
(gf)

包裝數為50

4天~ 探針1.91[內圓錐頭] 內圓錐頭-A16.35[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅100

包裝數為50

4天~ 探針1.91[針狀] 針-B6.35[銅合金] BeCu--[銅合金] 磷青銅-

包裝數為50

4天~ 探針1.91-6.35[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅100

包裝數為50

4天~ 探針1.91[三角錐] 三角錐-K6.35[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅100

包裝數為50

4天~ 探針1.91[三角錐] 三角錐-LM6.35[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅100

包裝數為50

4天~ 探針1.91[三角錐] 三角錐-T6.35[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅100

包裝數為50

4天~ 探針1.91[錐形桶] 錐形桶-U16.35[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅100

包裝數為50

4天~ 探針1.91[直柱筒形] 直柱筒形-V6.35[銅合金] BeCu--[銅合金] 磷青銅-

包裝數為50

4天~ 探針1.91-6.35[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅100

包裝數為50

4天~ 探針套------[銅合金] 黃銅-

包裝數為50

4天~ 探針套5.0----標準型[銅合金] 黃銅-

包裝數為50

4天~ 探針套5.0----標準型[銅合金] 黃銅-

Loading...

  1. 1

基本資訊

探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 特性 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767