(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 已安裝中心接合組零件擠型架

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 已安裝中心接合組零件擠型架

不用追加工也可使用的中央接頭。
Blind Joint Components - Q Aluminum Extrusions with Built-in Center Joints for 8 Series (Slot Width 10mm)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 已安裝中心接合組零件擠型架:關聯圖像
零件名稱 材質 表面處理
鋁擠型 A6N01SS−T5 陽極處理
中心
接合
中心柱 SCS13
接合導桿 SUS304
固定螺絲 SCM435 染黑處理
緊固連結方法的詳情請參照P.635。
使用此零件時所需的追加工
扳手孔追加工P.785
D孔追加工P.790

規格表

型式 L
JFSM8−4040L 1200
型式 接合零件組裝 L
指定單位0.5mm
擠型架 組裝完畢接合零件 A 緊固連結時
所需的扳手
NT$擠型架單價 NT$接合等
中心接合 數量 未滿300mm 300mm以上(元/m)
JFSM 8-4040 L
(僅限左端面)
1004000 HFS8−4040
(P.657)
HMJ8 1 40 M6用      
W
(兩側端面)
2      

追加工

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 已安裝中心接合組零件擠型架:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JFSM8-4040L-[100-4000/0.5]
JFSM8-4040W-[100-4000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接合零件組裝 L
(mm)
5天~ 10L(僅有左端面)100 ~ 4000
5天~ 10W(雙邊端面)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

使用範例

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 已安裝中心接合組零件擠型架:關聯圖像

基本資訊

系列 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 A6N01SS-T5 擠型架系列 HFS
擠型架No. 8-4040 型式 中心接合型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767