(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接合零件 平行接合組

隱藏式接合

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接合零件 平行接合組

可橫向連接擠型架。準備了連接後也可後裝的類型。
Blind Joint Components - Parallel Joint Kits for 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HLJ8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 並列式接合組:關聯圖像 
  
零件名稱材質表面處理
預裝平行柱SCS13
接合導桿SUS304
固定螺絲SCM435染黑處理

規格表

型式
HLJ8
型式附屬品NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.平行柱數量接合導桿數量固定螺絲數量1〜99 pcs100〜120
HLJ(預裝型)預裝平行柱8181M6×161  

對應擠型架No.【例外】無法使用的擠型架
8−4040*18−4080*18-401208−40160*1HFSH、HFSC因無法做L孔加工,故無法使用。
詳細緊固連結方法請參照P.633。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HLJ8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

使用範例

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 並列式接合組:關聯圖像

基本資訊

系列 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 SUS304 擠型架No. 8
接合組種類 平行接合組 安裝型 預裝型

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接合零件 平行接合組的型號HLJ8頁面。
記載關於型號HLJ8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767