(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 後裝雙接合用螺帽組

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 後裝雙接合用螺帽組

可將兩處安定的緊固。
Blind Joint Components - Post Assembly Insertion Double Joint Kits for 8-45 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質
後裝雙接合
(A・B)
SCS13
接合圓管No.8−45
No.8−50
No.8−60
No.8−100
相當於SUS304
(燒結)
No.8−90SUS304
內六角孔螺栓SUS304

規格表

型式
HPJN8−45
型式附屬品NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.後裝雙接合A數量後裝雙接合B數量接合圓管數量內六角孔螺栓數量1〜19 pcs20〜200 pcs
HPJN8−45後裝雙接合
A8−45
1後裝雙接合
B8−45
1接合圓管8-451M6×351
8-90接合圓管8-90M6×80
8-50接合圓管8-50M6×40
8-60接合圓管8-60M6×50
8-100接合圓管8-100M6×90
接合圓管
零件名稱LDd
接合圓管8-4519138
接合圓管8-9064
接合圓管8-5024
接合圓管8-6034
接合圓管8-10074

後裝雙接合組對應擠型架No.【例外】不適用的擠型架
HPJN8−458−4545**HFSL8-4545、HFSLF8-4545、HFSLT8-4545因擠型架溝槽的壁厚不同而無法使用。不適用於沒有溝槽面。
HPJN8-908-4590*8-9090*HFSL8-4590因擠型架溝槽的壁厚不同而無法使用。
HPJN8-508-50508-50100
HPJN8-608-6060
HPJN8-1008-1001008-501008-100200

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HPJN8-45
HPJN8-50
HPJN8-60
HPJN8-90
HPJN8-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架No.
4天~ 108-45
4天~ 108-50
4天~ 108-60
4天~ 108-90
4天~ 108-100

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

系列 8-45系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 SUS304 接合組種類 後裝雙接合組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767