(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接合零件 後裝雙接合組

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接合零件 後裝雙接合組

可將兩處安定的緊固。
Blind Joint Components - Post Assembly Insertion Double Joint Kits for 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質
後裝雙接合
(A・B)
SCS13
接合
圓管
No.8−40相當於SUS304
(燒結)
No.8-80SUS304
內六角孔螺栓SUS304

規格表

型式
HPJN8−40
型式附屬品NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.後裝雙接合A數量後裝雙接合B數量接合圓管數量內六角孔螺栓數量1〜19 pcs20〜200
HPJN8-40後裝雙接合A81後裝雙接合B81接合圓管8-401M6×301
8-80接合圓管8-80M6×70
接合圓管
後裝雙接合組對應擠型架No.【例外】無法使用的擠型架
HPJN8−408-4040無法使用於無溝槽的面
HPJN8-808−40808−8080

零件名稱LDd
接合圓管8-4015138
接合圓管8-8055
詳細緊固連結方法請參照P.633。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HPJN8-40
HPJN8-80
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架No.
4天~ 108-40
4天~ 108-80

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

系列 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 SUS304 接合組種類 後裝雙接合組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767