(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 螺絲接合組裝完畢之擠型架

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 螺絲接合組裝完畢之擠型架

不需要指定追加工,可使用螺栓接合。對應側的擠型架需要有扳手孔。
Blind Joint Components - Aluminum Extrusions with Built-in Screw Joints for 8-45 Series (Side Slot 10mm)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 已安裝螺絲接合組擠型架:關聯圖像
零件名稱材質表面處理
鋁擠型A6N01SS−T5陽極處理
螺絲接合螺絲SCM435三價鉻酸鹽
接合板SPCC

規格表

型式L
JFSC8−4545L1200
型式接合零件
組裝
L
指定單位0.5mm
擠型架組裝完畢接合零件A緊固連結時
所需的扳手
NT$擠型架單價NT$接合等
螺絲接合數量未滿300mm300mm以上(元/m)
JFSC8−4545L
(僅左端面)
1004000HFS8−4545
(P.707)
HCJ8−45145M12用   
W
(雙側端面)
2   
8-6060L
(僅左端面)
HFS8−6060(P.715)HCJ8-60160   
W
(雙側端面)
2   

追加工

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 已安裝螺絲接合組擠型架:關聯圖像
型號
JFSC8-4545L-[100-4000/0.5]
JFSC8-4545W-[100-4000/0.5]
JFSC8-6060L-[100-4000/0.5]
JFSC8-6060W-[100-4000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架No. 接合零件組裝 L
(mm)
5天~ 108-4545L(僅有左端面)100 ~ 4000
5天~ 108-4545W(雙邊端面)100 ~ 4000
5天~ 108-6060L(僅有左端面)100 ~ 4000
5天~ 108-6060W(雙邊端面)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

使用範例

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 已安裝螺絲接合組擠型架:關聯圖像

基本資訊

系列 8-45系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 A6N01SS-T5 擠型架系列 HFS
型式 螺栓接合型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767