(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 預裝雙接合用螺帽組

隱藏式接合

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 預裝雙接合用螺帽組

預裝雙接合型隱藏式接頭套組用的零件,需與預裝雙接合型隱藏式接頭一起使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HDJRN8-45

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 材質
 SUS304

規格表

型式
HDJSN845
HDJRN8
型式適用質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.對應擠型架預裝雙接合螺栓1〜99 pcs100〜120
HDJRN8-458−4545HDJFSN8−45CBM6−5056

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HDJRN8-45
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

系列 8-45系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 SUS304 擠型架系列 HFS
擠型架No. 8-4545 接合組種類 預裝雙接合用螺帽

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 預裝雙接合用螺帽組的型號HDJRN8-45頁面。
記載關於型號HDJRN8-45之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767