(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接頭零件 中心接合組

6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接頭零件 中心接合組

更便於組裝作業的止迴型隱藏式接頭。普遍適用於多種類型的鋁擠型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接頭零件 中心接合組:關聯圖像
6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接頭零件 中心接合組:關聯圖像
Type 組成零件(各1 pcs)
接合導桿 中心柱 固定螺絲
種別 材質 種別 材質 尺寸 材質
HMJ 標準 SUS304 預裝 標準方向 SCS13 No.6:M6×12 SCM435
(表面處理:染黑處理)
HMJR 預裝 90度反轉
HAMJ 後裝 標準方向
HZJ 附止迴功能 SUS304 預裝 標準方向 SCS13
HAZJ 後裝 標準方向
使用此零件時所需的追加工
M孔追加工
P.792

規格表

型式
HMJ6
對應擠型架No. 【例外】無法使用的擠型架
6−3030*1 6−3060 6−3090*2 6−30120*2 *1具有曲面的HFSR6−3030因為無法做扳手孔加工所以無法使用。
*2長邊因為無法做標準孔加工所以無法使用。
6−5050 6−50100*2    
6−6060 6−6090    
型式 附屬品 HMJ HMJR HAMJ HZJ HAZJ
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 中心柱 數量 接合導桿 數量 固定螺絲 數量 1〜99 pcs 100〜120 1〜99 pcs 100〜120
HMJ
HZJ
預裝標準方向型
6 預裝中心柱6 1 接合導桿6 1 M6×12 1        
HMJR
預裝
90度反轉型
6 預裝中心柱6反轉 接合導桿6 M6×12    
HAMJ
HAZJ
後裝型
6 後裝中心柱6 接合導桿6 M6×12        

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HAMJ6
HAZJ6
HMJ6
HMJR6
HZJ6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 安裝型
4天~ 10標準型後裝標準方向型
4天~ 10附止迴機能型後裝標準方向型
4天~ 10標準型預裝標準方向型
4天~ 10標準型預裝90度反轉型
4天~ 10附止迴機能型預裝標準方向型

Loading...

  1. 1

基本資訊

系列 6系列用角撐架(擠型架溝槽寬度8mm) 材質 SUS304 擠型架No. 6
接合組種類 中心接合組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767